聚氨酯管(PU管)
回上一頁
首頁
產品資訊
停產產品
其他輔助裝置
聚氨酯管(PU管)(TPU)
PDF
TPU
TPU
New
停產日期 : 2018.06.15
數量 :
詢價
具優良的柔軟特性,可獲得最小的彎曲半徑,相當適合配管空間狹小的環境中使用。色彩種類齊全,便於複雜配管的顏色管理。TPU* 顏色:黑、藍、橘紅、綠、黃、透明。
詳細規格
訂購代號
使用流體
空氣
使用壓力範圍
0~100psi (0~0.7MPa)
使用真空壓力
-29.5in.Hg (-100kPa)
使用溫度範圍
-5~+140℉(-15~+60℃)(不凍結)
PDF
TPU
TOP