ULF

聚氨酯雙捲管,2 芯,10 種配管顏色,可用於設備移動部件處,實現緊湊配管。 使用流體:空氣;最高使用壓力:1 MPa。
  • 2 芯的捲曲配管
  • 可用於設備移動部件處,實現緊湊配管

使用流體 空氣、水(有條件)*1
最高使用壓力*2 1.0 MPa
使用真空壓力 -100 kpa
使用溫度範圍

空氣: -20~60℃(不凍結)

水: -15~60℃(不凍結)

管顏色 10色組合 (管色樣本)
備註 *1. 使用流體為水時,請務必遵守以下條件
● 使用水時,衝擊壓力需保持在最大使用壓力以下。
● 一般不含異物和污染物的自來水可以使用。其他用水請以實際機器評估為準。
● 使用水時,請務必裝上嵌入環。
*2. 最大工作壓力是 20ºC 65%RH 時的值。對於其他溫度,使用爆破壓力曲線 以確保足夠的安全餘量。另外,如果配管處於擺動或彎曲等運動部位,由於 分子之間產生熱量而產生自熱,溫度會升高,這可能會導致配管損壞。
WR 嵌入環
防止配管從內部收縮,防止洩漏和斷開,當液體流過配管或將真空管 (UD) 等軟管連接到快速接頭時,請務必使用嵌入環 (WR)。
 
TC-21 剪管器
有 2 處山型刀刃,旋轉 180° 後可使用另一側新刀刃切割。內置捲尺,以便於切管時量測尺寸 (捲尺長度為 1 m)。附有配管導向部分,可垂直平整地切割配管。帶有鎖定功能 (滑動鎖定 ) 確保存放安全。
 
TCN-20 切管鉗
順利切斷氣壓設備配管,使用優質刀片不銹鋼,具有優越的切割銳利度、耐久性和耐腐蝕性。切口末端配有緩衝功能,長時間使用也不易疲勞。
 
TOP