V-AirDuster

提供多種噴嘴形式與吹氣量選擇,可有效清除加工切屑、水分及油污,滿足一般清潔、深處吹塵與安全吹氣需求。
標準噴嘴型
・適用於一般工作台、工件表面及加工設備的清潔。
・代表型號:AD-2 0N、AD-4 N。
・用途:吹除加工切屑、水分及油污。

長噴嘴型/可彎曲噴嘴型
・長噴嘴適合深處、遠處及狹窄位置清潔。
・可彎曲噴嘴能依作業角度調整方向。
・代表型號:AD-4N-150、AD-4N-300、AD-4NF-300。

安全噴嘴型
・具安全旁通結構,有助於降低噴嘴堵塞時的壓力風險。
・適合重視作業安全的工業清潔環境。
・代表型號:AD-2 0S、AD-2 100S。

增量噴嘴型
・強化吹氣量,適合需要較大風量的清潔作業。
・AD-2 0M 可在較低氣壓下提供較大的空氣流量。

特殊噴嘴型
・空氣幕噴嘴:適合較大範圍的吹氣清潔。
・防塵板長噴嘴:可協助阻擋吹起的切屑飛散。
・橡膠噴嘴:適合需要降低噴嘴接觸刮傷風險的場合。
・流量調節噴嘴:可依作業需求調整氣流量。
・刷頭噴嘴:結合刷頭與吹氣功能。
型號噴嘴型狀噴嘴長度
mm
噴嘴內徑
mm
空氣消耗量
l/min
最高使用壓力
MPa
全長
mm
AD-4 系列
AD-4 N
AD-4 N-PB
AD-4 N-PT
標準噴嘴 - 2 180 0.7 125
AD-4 J
AD-4 J-PB
AD-4 J-PT
流量調節噴嘴 - 2 150 0.7 130
AD-4 M 增量噴嘴 - 2×1個, 0.8×4個 230 0.7 125
AD-4 N-150 長噴嘴 150 2.5 230 0.7 275
AD-4 N-200 長噴嘴 200 2.5 230 0.7 325
AD-4 N-300 長噴嘴 300 2.5 230 0.7 425
AD-4 NF-150 萬向噴嘴 150 2.3 140 0.7 275
AD-4 NF-300 萬向噴嘴 300 2.3 110 0.7 425
AD-2 系列
AD-2 0N 標準噴嘴 0 2.1 135 0.97 145
AD-2 0N-PB 標準噴嘴(附接頭) 0 2.1 135 0.97 155
AD-2 100N 標準長噴嘴 100 2.1 135 0.97 242
AD-2 100N-PB 標準長噴嘴(附接頭) 100 2.1 135 0.97 252
AD-2 200N 標準長噴嘴 200 2.1 135 0.97 342
AD-2 300N 標準長噴嘴 300 2.1 135 0.97 442
AD-2 100A 25°彎頭長噴嘴 100 2.1 135 0.97 242
AD-2 0S 安全噴嘴 0 2.1 105 0.97 155.5
AD-2 100S 安全長噴嘴 100 2.1 105 0.97 239.5
AD-2 0R 橡膠噴嘴 0 2.1 115 0.97 155.5
AD-2 100R 橡膠長噴嘴 100 2.1 115 0.97 227
AD-2 0M 增量噴嘴 0 10 185 0.97 160
AD-2 100P 附防塵板長噴嘴 100 2.1 135 0.97 242
AD-2 0C 空氣幕噴嘴 0 2.8 260 0.97 145
TOP