V-EndBit

提供多元刃口、尺寸與結構設計,涵蓋工業鎖付、建築施工及精密組裝需求。搭配扭力緩衝、磁性吸附及強化刃口等系列選擇,協助提升鎖付作業的便利性與適用性。
工業用起子頭(Industrial Bits)
官網產品涵蓋雙頭起子頭、單頭起子頭、扭力緩衝起子頭、強化刃口起子頭、磁性起子頭及特殊螺絲起子頭等。
・多樣化起子頭型式:提供十字、一字、六角、星形及其他特殊規格。
・雙頭與單頭設計:可依工具夾持方式及作業需求選用。
・扭力緩衝設計:扭力起子頭可吸收部分鎖付衝擊,降低起子頭與螺絲受損風險。
・磁性起子頭:協助吸附及定位螺絲,提升鎖付便利性。
・強化刃口設計:提供高功率刃口等不同設計,對應不同鎖付需求。
・特殊螺絲專用:提供星形防拆、三翼等特殊規格。

建築與設備用起子頭
主要面向建築施工、設備安裝及電動工具作業,產品包含剛彩起子頭、扭力緩衝起子頭、段付起子頭、磁性起子頭及特殊用途起子頭。
・高硬度起子頭:提供高硬度材質選擇,對應較高負荷的鎖付作業。
・扭力緩衝設計:透過扭力緩衝結構吸收鎖付衝擊。
・段付與細長型設計:方便深入狹窄或凹陷位置作業。
・多用途刃口:提供十字、十字/一字組合及方形等規格。
・特殊施工用途:包含角落施工、建築設備安裝等專用型式。
・替換式設計:部分電動工具可搭配專用替換起子頭。

套筒起子頭(Socket Bits)
用於螺栓、螺帽及六角頭緊固件的鎖付,可依尺寸與工具規格選擇。官網將工業用套筒起子頭與建築設備用套筒起子頭分開分類。
・多種套筒尺寸:依螺栓或螺帽尺寸選用。
・多種長度規格:可依作業空間與鎖付位置選擇。
・適用不同作業場景:涵蓋工業組裝及建築設備安裝需求。

精密起子頭/套筒
主要用於精密螺絲鎖付及小型設備維修,適合需要對應細小螺絲尺寸的作業。官網將精密起子頭與一般工業起子頭分開分類。
・對應細小螺絲規格:適合精密組裝與維修。
・多種刃口形式:依螺絲頭型選用合適起子頭。
・精密作業用途:可用於電子設備及小型零件組裝等場景。
產品類別主要特色代表型號 / 系列
工業用起子頭、套筒
雙頭起子頭 兩端可用,適合一般鎖付 A14、A15、B36、B43
磁性雙頭起子頭 磁性吸附螺絲,方便定位 M-A14、M-B43
強化刃口起子頭 強化刃口設計,對應較高負荷鎖付 A14P、B43P
攻絲用起子頭 提供高強度或黑色刃口設計 A14H、A14B、B43H、B43B
鋸齒/細型起子頭 提供不同刃口與外型設計 AZ14、AS14
方頭起子頭 適用方形螺絲槽 A14、B35
扭力緩衝起子頭 緩衝鎖付衝擊 AT14、AT14P、ST14、BT43、BT43P
段付起子頭 提供不同段差與長度規格 A16、M-A16、D81、M-D81、M-AB16
星形起子頭 適用星形螺絲 V、V5、N、J、A4、A5
防拆星形起子頭 適用防拆卸螺絲 V、N、J
其他特殊起子頭 對應特殊螺絲槽與鎖付需求 B34、B35、B39、M-B34、M-S14、M-S14H、RS
可更換式起子頭 前端可替換,方便維護 HA、HAM、HB、HBM、HD-71
六角/星形套筒 適用特定螺絲與緊固件 S6、S8
套筒延長桿 延伸工具長度,方便深入作業 A26-2
建築與設備用起子頭、套筒、鑽頭
剛彩起子頭 建築施工用起子頭系列 GS、DG
扭力緩衝起子頭 緩衝鎖付衝擊,降低起子頭損耗 SST、SDT、RT
段付起子頭 適合深入凹陷或受限空間鎖付 DG16
雙頭起子頭 兩端皆可使用,方便更換 S142065、S142082、S142110、S142150
電動螺絲起子替換頭 可搭配對應電動起子使用 USB16、PD16
十字/一字組合起子頭 對應十字與一字兼用螺絲 PS
高硬度起子頭 適用需要較高硬度的鎖付作業 AX
方形起子頭 適用方形螺絲槽 SQ
攻絲用起子頭 對應攻絲作業需求 A14H
特殊刃口起子頭 提供防滑、特殊刃口或不同鎖付用途 BL、AC、AS、JA、AZ、GM、MX
斜角施工用起子頭 方便特定角落及斜向位置鎖付 KDB
套筒起子頭 多種對邊尺寸與長度可選 WSA、SL、SA、BH
雙頭套筒 兩端對應不同尺寸,減少更換工具次數 BH-40、BH-41
起子頭收納配件 方便收納及管理起子頭 SMG14、TMG14、XMG14
TOP