MENU
English
中文繁體
中文簡体
Product Search
產品搜尋
产品搜寻
詢價車
登入
註冊
關於我們
公司概況
發展歷程
金器集團
技術優勢
製造能力
產業應用
未來展望
品質保證
全球行銷網
產品資訊
最新產品
產品總覽
空壓迴路
選用指南
設變通報
型錄勘誤
客戶服務
客戶專區
技術支援
常見問題
安全注意事項
相關下載
企業情報
最新消息
展覽活動
線上展覽
影音中心
聯絡我們
全球行銷網
聯絡我們
人才招募
產品資訊
Product Information
產品資訊
最新產品
方向控制閥
氣源處理元件
執行元件
電動缸
機械手末端工具 (EOAT)
接頭 / 管 / 控制閥 (PISCO)
真空元件
流體控制元件
傳感器
輔助元件
停產產品
下載履歷表
福利措施
平行夾爪 (2爪)
回上一頁
首頁
產品資訊
機械手末端工具 (EOAT)
夾爪
平行夾爪 (2, 3爪)
平行夾爪 (2爪)(MCHD)
PDF
MCHD
機械手末端工具
夾爪選用方法
技術資料
修理包訂購
MCHD
New
設變通報 : 外觀變更
數量 :
詢價
氣缸內徑: φ 8, 12, 16, 20 (mm),二爪平行作動,高精度滾珠導軌,節省安裝空間,不銹鋼材質夾爪設計,雙活塞結構,高夾持力。
產品特色
詳細規格
訂購代號
VIDEO 影音
CAD下載
相關配件
二爪平行作動。
線性滾珠導軌設計,高精度、高剛性,長使用壽命。
不銹鋼材質夾爪組。
薄型本體設計,
節省安裝空間。
雙活塞結構提供較大的夾持力。
本體及夾爪加裝定位插銷孔,使固定位置重現性提昇。
全系列均附磁。
作動方式
複動型
氣缸內徑
8, 12, 16, 20 mm
配管口徑尺寸
M3×0.5, M5×0.8
使用流體
空氣
使用壓力範圍
φ8: 0.15~0.7 MPa
φ12, 16, 20: 0.1~0.7 MPa
作動公差
± 0.05 mm
(※)
周圍溫度
-10~+60℃ (不凍結)
最高作動頻率
120 次/分鐘 (短、中行程)
60 次/分鐘 (長行程)
給油
不需給油
傳感器
2線式: RDFE(V) ,
3線式: NPN: RNFE(V) ; PNP: RPFE(V)
附屬特殊螺栓
內徑 8, 12: 2 pcs
重量
65, 150, 350, 660 g (短行程)
79.1, 191.3, 454.2, 869 g (中行程)
113.3, 291.2, 678.3, 1310.6 g (長行程)
備註
※ 公差 ± 0.05 mm為夾爪無偏荷重下的值。反之,因齒排與齒輪背隙量影響,
於偏荷重狀態下作動公差最大為 ± 0.15 mm。
請登入
註冊
登入
匿名登入
使用前注意事項
錯誤回報
匿名登入
使用前注意事項
步驟說明
2D/3D下載 - 步驟說明「
影片
」、「
PDF
」。
不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「
錯誤回報
」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
RDFE
傳感器
適用型號: MAM*, MCJU, MCFB, MCMJP, MCDJ, MCSF-5, MCRPMS, MSBE, MCRJ-S, MCRQ, MCRQ-S, MCHC-6,32,40, MCHD, MCHH, MCHU, MCHS, MCHX, MCHG2, MCHJ, MCHY, MCRT, MEQI, MESF2, MESBE
PDF
MCHD
機械手末端工具
夾爪選用方法
技術資料
修理包訂購
TOP