適用型號: MAM*, MCJU, MCFB, MCMJP, MCDJ, MCSF-5, MCRPMS, MSBE, MCRJ-S, MCRQ, MCRQ-S, MCHC-6,32,40, MCHD, MCHH, MCHU, MCHS, MCHX, MCHG2, MCHJ, MCHY, MCRT, MEQI, MESF2, MESBE
| 配線方式 |
2線式, 3線式 |
| 開關邏輯 |
電子式無接點, 常開型 |
| 接點型式 |
無接點, 無接點 NPN, 無接點 PNP |
| 使用電壓範圍 |
5~30V DC |
| 最大開關電流 |
50mA, 80mA (max.) |
| 接點容量 |
1.5W, 2.2W (max.) (※1) |
| 消耗電流 |
10mA, 6mA @24V DC (max.) |
| 內部電壓降 |
3.5V, 0.5V @ 50mA (max.) |
| 洩漏電流 |
0.1mA(40uA), 0.01mA (max.) |
| 指示燈亮顏色 |
紅燈 |
| 電線 |
φ2.6,2C, PVC, φ2.6,3C, PVC |
| 最大操作頻率 |
1000 Hz |
| 使用溫度範圍 |
-10~+70℃(不凍結) |
| 耐衝擊 |
50G (※2) |
| 耐振動 |
9G (※3) |
| 保護構造等級 |
IEC 60529 IP67 |
| 保護迴路 |
3, 4 (※4) |
| 重量 |
12.8g (1m 電線)/ 23.8g (2m 電線) |
| 備註 |
※1:不可超過接點容量(P=Vxl)。 ※2:正弦波/X、Y、Z 3 軸向/每一軸向3回/每一回時間11ms。 ※3:復振幅1.5mm/10hHz-55Hz掃頻,持續1分鐘/每次X、Y、Z軸向操作1小時。 ※4:1=無/2=輸出短路保護/3=電源逆接保護/4=突波吸收保護。 |
匿名登入 使用前注意事項 步驟說明
- 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
- 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
- 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
- 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
- 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!