氣缸內徑 : φ 16, 25, 32, 40, 50, 63 (mm),節省空間50%。有3個不同配管位置可供選擇。全系列均附磁。
- 節省空間 50%。
- 有3個不同配管位置可供選擇。
- 全系列均附磁。
作動方式 |
複動型 |
氣缸內徑(mm) |
MCRPL: 16,25,32,40 / MCRPLF: 16,25,32,40,50,63 |
配管口徑尺寸 |
MCRPL: M5~G1/4 / MCRPLF:M5~G3/8 |
配管口數 |
3 |
使用流體 |
空氣 |
使用壓力範圍 |
0.1~0.78 MPa |
周圍溫度 |
-10℃ ~ +80℃ (不凍結) |
給油潤滑 |
給油或不需給油均可 |
緩衝裝置 |
端點可調緩衝 |
行程範圍 (※1) |
φ16: 100~3000 mm / φ25~63: 100~5600 mm |
傳感器 |
RCAL |
傳感器固定座 |
HPL |
備註 |
※1: 行程單位增減最小1mm。 ※2: 由於缸管非完全密閉,因此氣缸允許一定之洩漏量。 所有氣缸於出貨前,皆已通過氣密測試標準。 |
匿名登入 使用前注意事項 步驟說明
- 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
- 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
- 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
- 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
- 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!