CC

梳状板-防止拉扯和挤压导致磨损,只需使用束带,即可轻松固定配管和电缆,根据宽度,有 4 ~ 10 齿共 7 种类型选择,透过使用垫块可分两层使用 。
分隔片-两层使用时,方便整理配管和电缆,减少内容物之间的磨损,可依所需长度订购(5 mm为单位)。
梳状板
  • 防止拉扯和挤压导致磨损
  • 只需使用束带,即可轻松固定配管和电缆
    整齐整理轨道链内部 (束带请自行准备)。
  • 根据宽度,有 4 ~ 10 齿共 7 种类型选择
  • 透过使用垫块可分两层使用, 也提供附分隔片的套组 
分隔片 (受订生产)
  • 两层使用时,方便整理配管和电缆
  • 减少内容物之间的磨损
  • 可依所需长度订购 ( 5 mm为单位 )
梳状板

本体材质 PA6 GF35%
使用温度范围 -10~80℃
使用环境条件 避免在酸/碱环境或热水中使用
分隔片套组材质

分隔片 超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)
CC 垫块 铝
分隔片固定板 SUS430
分隔片固定螺丝 合金钢
TOP