CC 軌道鏈配件|梳狀板、分隔片,防止拉扯和擠壓
回上一頁
首頁
產品資訊
接頭 / 管 / 控制閥 (PISCO)
塑膠軌道鏈
軌道鏈配件
梳狀板.分隔片(CC)
PDF
梳狀板.分隔片
梳狀板.分隔片 (含尺寸)
塑膠軌道鏈 (單行本)
CC
New
數量 :
詢價
梳狀板-防止拉扯和擠壓導致磨損,只需使用束帶,即可輕鬆固定配管和電纜,根據寬度,有 4 ~ 10 齒共 7 種類型選擇,透過使用墊塊可分兩層使用 。
分隔片-兩層使用時,方便整理配管和電纜,減少內容物之間的磨損,可依所需長度訂購(5 mm為單位)。
產品特色
詳細規格
CAD下載
梳狀板
防止拉扯和擠壓導致磨損
只需使用束帶,即可輕鬆固定配管和電纜
整齊整理軌道鏈內部 (束帶請自行準備)。
根據寬度,有 4 ~ 10 齒共 7 種類型選擇
透過使用墊塊可分兩層使用, 也提供附分隔片的套組
分隔片 (受訂生產
)
兩層使用時,方便整理配管和電纜
減少內容物之間的磨損
可依所需長度訂購 ( 5 mm 為單位)
梳狀板
本體材質
PA6 GF35%
使用溫度範圍
-10~80℃
使用環境條件
避免在酸/鹼環境或熱水中使用
分隔片套組材質
分隔片
超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)
CC 墊塊
鋁
分隔片固定板
SUS430
分隔片固定螺絲
合金鋼
CAD 下載
PDF
梳狀板.分隔片
梳狀板.分隔片 (含尺寸)
塑膠軌道鏈 (單行本)
TOP