CFH

真空吸盘可跟随倾斜表面的工件,实现稳定的吸附。有行程功能,能够缓解工件接触时的冲击。工件脱离后,由弹簧恢复到正常位置。
  • 真空吸盘可跟随倾斜表面的工件,实现稳定的吸附
  • 有行程功能,能够缓解工件接触时的冲击
  • 工件脱离后,由弹簧恢复到正常位置
    吸附作动时,吸盘吸附面的方向保持不变。
使用流体 空气
使用压力范围 -100 ~ 0 kPa
使用温度范围 0~+60°C (不冻结)
VP-R/A/RM 标准型-一般/深/小型
有3种选择,一般型适用于厚而扁平的工件,深型适用于水果、球类等圆形工件,小型适合半导体零件等工件。低发尘固定座(VPLFC、VPLFD)可防止产生粉尘,减少因滑动而产生的磨损和噪音。
 
VP-S 海棉质吸盘

非常适合运送建筑外墙材料、小石块、贝壳等工件。丰富的固定座选项。多样直接安装固定式固定座 (VPE),适用各种螺牙尺寸。

 
VP-B 单层蛇腹型

支架分为固定式及活动式;吸盘形状:单层蛇腹型。

最适合于蒸煮包装或包装食品袋。

 
TOP