CFH

真空吸盤可跟隨傾斜表面的工件,實現穩定的吸附。有行程功能,能夠緩解工件接觸時的衝擊。工件脫離後,由彈簧恢復到正常位置。
  • 真空吸盤可跟隨傾斜表面的工件,實現穩定的吸附
  • 有行程功能,能夠緩解工件接觸時的衝擊
  • 工件脫離後,由彈簧恢復到正常位置
    吸附作動時,吸盤吸附面的方向保持不變。
使用流體 空氣
使用壓力範圍 -100 ~ 0 kPa
使用溫度範圍 0~+60°C (不凍結)
VP-R/A/RM 標準型-一般/深/小型
有3種選擇,一般型適用於厚而扁平的工件,深型適用於水果、球類等圓形工件,小型適合半導體零件等工件。低發塵固定座(VPLFC、VPLFD)可防止產生粉塵,減少因滑動而產生的磨損和噪音。
 
VP-S 海棉質吸盤

非常適合運送建築外牆材料、小石塊、貝殼等工件。豐富的固定座選項。多樣直接安裝固定式固定座 (VPE),適用各種螺牙尺寸。

 
VP-B 單層蛇腹型

支架分為固定式及活動式;吸盤形狀:單層蛇腹型。

最適合於蒸煮包裝或包裝食品袋。

 
TOP