FB

耐飞溅的难燃性树脂被覆尼龙管 (相当于 V-0) 具有出色的抗飞溅性,非常适合产生火花的环境。使用流体:空气、水 (限制条件)、热油 (限制条件);最高使用压力:1.0 MPa。
  • 被覆难燃性树脂( 相当于V-0)
    具有出色 的抗飞溅性,非常适合产生火花的环境。

使用流体 空气、水(有条件)、热油(有条件)*1
最高使用压力*2 1.0 MPa
使用温度范围 -15~90℃(不冻结)
管颜色 黑色 (管色样本)
备注 *1. 使用流体为水或热油时,请务必遵守以下条件
● 使用水或热油时,冲击压力需保持在最大使用压力以下。
● 一般不含异物和污染物的自来水可以使用。 其他用水请以实际机器评估为准。
● 使用水或热油时,请务必装上嵌入环。
*2. 最大工作压力是 20ºC 65%RH 时的值。 对于其他温度,使用爆破压力 曲线以确保足够的安全余量。
JSC 速度控制器 难燃型
采用难燃性树脂 ( 相当于 UL94 V-0),非常适合发生飞溅的环境,针阀部分和接头部分被覆盖,以防止飞溅损坏本体。使用流体:空气;使用压力范围:0.1~0.9 MPa。
 
WR 嵌入环
防止配管从内部收缩,防止泄漏和断开,当液体流过配管或将真空管 (UD) 等软管连接到快速接头时,请务必使用嵌入环 (WR)。
 
TB 束管器(捆管束仔)
适用管径 ( 外径 ) : ø4, 6, 8, 10, 12 ; 捆管数 : 2, 3, 4 ; 卡入配管就能简单整齐地进行固定,附有固定管夹专用的固定孔,管线整理,整齐统一美观。
 
TC-21 剪管器
有 2 處山型刀刃,旋轉 180° 後可使用另一側新刀刃切割。內置捲尺,以便於切管時量測尺寸 (捲尺長度為 1 m)。附有配管導向部分,可垂直平整地切割配管。帶有鎖定功能 (滑動鎖定 ) 確保存放安全。
 
TCN-20 切管钳
顺利切断气压设备配管,使用优质刀片不锈钢,具有优越的切割锐利度、耐久性和耐腐蚀性。切口末端配有缓冲功能,长时间使用也不易疲劳。
 
TSC 双层管截剥器
插入被覆套管后,操作方式如同削铅笔。不会划伤内层套管。采用透明盖,切口状况一目了然。
 
TR 管卷盘
可进行配管的补充和简单地更换,全树脂制管卷盘,可重复使用,减少浪费,根据配管尺寸不同,备有 4 种宽度的卷盘供选择。
 
TOP