JSC

采用难燃性树脂 ( 相当于 UL94 V-0),非常适合发生飞溅的环境,针阀部分和接头部分被覆盖,以防止飞溅损坏本体。使用流体:空气;使用压力范围:0.1~0.9 MPa。
  • 采用难燃性树脂( 相当于UL94 V-0),非常适合发生飞溅的环境
    针阀部分和接头部分被覆盖,以防止飞溅损坏本体。

使用流体 空气
使用压力范围 标准型:0.1~0.9 MPa
弹簧型:0.05~0.5 MPa
逆止阀作动压力 标准型:0.05 MPa
弹簧型:0.02 MPa
使用温度范围 0~60℃ (不冻结)
FB 耐焊溅管
耐飞溅的难燃性树脂被覆尼龙管 (相当于 V-0) 具有出色的抗飞溅性,非常适合产生火花的环境。使用流体:空气、水 (限制条件)、热油 (限制条件);最高使用压力:1.0 MPa。
 
TSC 双层管截剥器
插入被覆套管后,操作方式如同削铅笔。不会划伤内层套管。采用透明盖,切口状况一目了然。
 
TOP