UB 软质聚氨酯管
软质聚氨酯管,具有卓越的柔韧性,具有较小弯曲半径,10 种配管颜色,提供极小直径的 ø1.8mm、ø2mm,使用流体:空气、水;最高使用压力:1.0 MPa。具有优异的机械强度和耐油性,最适合用于工厂的空气管路。 适用于无尘环境的配管。
NA/NB 尼龙管
尼龙管,12 种配管颜色,具有优良的耐压性,可在高压条件下使用,使用流体:空气、水、热油 (限制条件);最高使用压力:2 MPa。
FB 耐焊溅管
耐飞溅的难燃性树脂被覆尼龙管 (相当于 V-0) 具有出色的抗飞溅性,非常适合产生火花的环境。使用流体:空气、水 (限制条件)、热油 (限制条件);最高使用压力:1.0 MPa。