FH

安裝在吸盤與固定型(不偏擺型)之間,使吸盤依吸著表面情況自由傾斜。
  • 適合工件吸附面對吸盤不垂直或角度不穩定的情況下使用
    只需安裝在吸盤和固定座之間,即可自由調整吸盤的傾斜角度。

適用吸盤一覽表
過濾器型式 FH10 FH20 FH60
標準型
(一般型、深型)
ø10mm(適用一般形),
ø15mm
ø20~ø50 mm ø60~ø100 mm
海棉型 - ø10~ø50 mm ø70, ø100 mm
蛇腹型 ø10 mm ø20~ø50 mm ø60, ø80, ø100 mm
橢圓型 - 4×10~8×30 mm -
軟質型 ø4~ø15 mm ø20~ø40 mm -
軟質蛇腹型 ø6~ø15 mm ø20 mm -
止滑型 ø10 mm ø20~ø50 mm -
無痕型 ø10, ø15 mm ø20~ø30 mm -
VP-R/A/RM 標準型-一般/深/小型
有3種選擇,一般型適用於厚而扁平的工件,深型適用於水果、球類等圓形工件,小型適合半導體零件等工件。低發塵固定座(VPLFC、VPLFD)可防止產生粉塵,減少因滑動而產生的磨損和噪音。
 
VP-S 海棉質吸盤

非常適合運送建築外牆材料、小石塊、貝殼等工件。豐富的固定座選項。多樣直接安裝固定式固定座 (VPE),適用各種螺牙尺寸。

 
VP-B 單層蛇腹型

支架分為固定式及活動式;吸盤形狀:單層蛇腹型。

最適合於蒸煮包裝或包裝食品袋。

 
TOP