JS

使用流体:空气;使用压力范围:0.05~1 MPa。配管可以從任何方向取出。接頭部位和樹脂本體可旋轉。非常適合筆型氣缸的速度控制。適用於省空間配管的通用型。適用於無塵環境的流量控制。
  • 标准自由转动型
    配管可以从任何方向取出。接头部位和树脂本体可旋转。
  • 标准小型联管直型
    逆止阀在0.005 MPa 的低压下工作(不包括低流量型)。
    更容易识别控制方向。代表控制方向的符号刻在树脂体的上部(针阀侧)(不包括低流量型)。
  • 通用型
    非常适合笔型气缸的速度控制。
    适用于省空间配管的通用型。
    配管可以从任何方向取出。
    树脂本体部位A和B以及接头部位可旋转。
  • 大流量型
    高速气缸的理想选择。与标准型相同的尺寸,确保同尺寸有更大的流量。
  • 低流量型
    低速气缸的理想选择。自由流体的流量与标准型相当,可以高速驱动返回行程。
  • 适用于无尘环境的 流量控制
    使用氟润滑脂,经由干净的空气净化后,在无尘室内包装(相当于ISO6级)。

使用流体 空气
使用压力范围 标准型: 0.1~0.9MPa (弹簧复归型: 0.05~0.5 MPa)
小型联管直型: 0.05~1.0 MPa
大流量型: 
0.1~0.7 MPa
低流量型: 0.1~0.9 MPa
逆止阀作动压力 标准型: 0.05 MPa (弹簧复归型: 0.02 MPa)
小型联管直型: 0.005 MPa
大流量型:  
0.05 MPa
低流量型: 0.05 MPa
使用温度范围 0~+60℃(不冻结)
UM 聚氨酯管(PU管)

具优良的柔软特性,可获得最小的弯曲半径,相当适合配管空间狭小的环境中使用。色彩种类齐全,便于复杂配管的颜色管理。UM* 颜色:黑、蓝、浅蓝、橘红、绿、黄、红、透明。

 
UML 卷曲管(PU管)
使用流体:空气,使用压力范围:0~100psi (0~0.7MPa), 使用温度范围:-5~140℉(-15~60℃) (不冻结)。
 
UBT 空气专用聚氨酯管
空气专用聚氨酯管,9 种配管颜色,使用流体:空气;最高使用压力:1.0 MPa。出色的柔韧性,适合需要小弯曲半径的紧凑配管,优异的机械强度和耐油性,适合工厂内气动配管。
 
UB 软质聚氨酯管
软质聚氨酯管,具有卓越的柔韧性,具有较小弯曲半径,10 种配管颜色,提供极小直径的 ø1.8mm、ø2mm,使用流体:空气、水;最高使用压力:1.0 MPa。具有优异的机械强度和耐油性,最适合用于工厂的空气管路。 适用于无尘环境的配管。
 
TOP