MA-PBT

可同时供应两条线路、可自由组装连接接头、可自由改变空气出口方向。可多联连接,管路可使用不同颜色的开口环做区分,最高 40°C 冷却水的环境下也可以使用。
  • 可同时供应两条线路
    连接型集中分流接头。
  • 可自由组装连接接头
    插入式连接方式。
  • 可自由改变空气出口方向
    可自由改变空气出口方向的 107 系列和固定型的 106 系列可供选择。
  • 可多联连接
    适合使用于气缸。
  • 最高 40°C 冷却水的环境下也可以使用
    但请务必搭配 PISCO 嵌入环 (WR)。
  • 管路可使用不同颜色的开口环做区分

使用流体 空气、水(有条件)
最高使用压力 0.9 MPa
使用真空压力 –100 kPa
使用温度范围 0~60°C (不冻结)
UM 聚氨酯管(PU管)

具优良的柔软特性,可获得最小的弯曲半径,相当适合配管空间狭小的环境中使用。色彩种类齐全,便于复杂配管的颜色管理。UM* 颜色:黑、蓝、浅蓝、橘红、绿、黄、红、透明。

 
UML 卷曲管(PU管)
使用流体:空气,使用压力范围:0~100psi (0~0.7MPa), 使用温度范围:-5~140℉(-15~60℃) (不冻结)。
 
WR 嵌入环
防止配管从内部收缩,防止泄漏和断开,当液体流过配管或将真空管 (UD) 等软管连接到快速接头时,请务必使用嵌入环 (WR)。
 
TOP