MA-PBT 雙路連接接頭|可自由組裝連接接頭
回上一頁
首頁
產品資訊
接頭 / 管 / 控制閥 (PISCO)
管接頭類
機能型-快速接頭
雙路連接接頭(MA-PBT)
PDF
雙路連接接頭
快速接頭-選用指南
快速接頭 (單行本)
產業應用-產品介紹
MA-PBT
New
數量 :
詢價
可同時供應兩條線路、可自由組裝連接接頭、可自由改變空氣出口方向。可多聯連接,管路可使用不同顏色的開口環做區分,最高 40°C 冷卻水的環境下也可以使用。
產品特色
詳細規格
CAD下載
相關配件
可同時供應兩條線路
連接型集中分流接頭。
可自由組裝連接接頭
插入式連接方式。
可自由改變空氣出口方向
可自由改變空氣出口方向的 107 系列和固定型的 106 系列可供選擇。
可多聯連接
適合使用於氣缸。
最高 40°C 冷卻水的環境下也可以使用
但請務必搭配 PISCO 嵌入環 (WR)。
管路可使用不同顏色的開口環做區分
使用流體
空氣、水(有條件)
最高使用壓力
0.9 MPa
使用真空壓力
–100 kPa
使用溫度範圍
0~60°C (不凍結)
CAD 下载
UM
聚氨酯管(PU管)
具優良的柔軟特性,可獲得最小的彎曲半徑,相當適合配管空間狹小的環境中使用。色彩種類齊全,便於複雜配管的顏色管理。UM* 顏色:黑、藍、淺藍、橘紅、綠、黃、紅、透明。
UML
捲曲管(PU管)
使用流體:空氣,使用壓力範圍:0~100psi (0~0.7MPa), 使用溫度範圍:-5~140℉(-15~60℃) (不凍結)。
WR
嵌入環
防止配管從內部收縮,防止洩漏和斷開,當液體流過配管或將真空管 (UD) 等軟管連接到快速接頭時,請務必使用嵌入環 (WR)。
PDF
雙路連接接頭
快速接頭-選用指南
快速接頭 (單行本)
產業應用-產品介紹
TOP