MCGB

  

气缸内径: φ12~32(mm),为了追求最实用的效果,本公司设计此省空间,且方便安装的产品。
可由两个侧面安装配管。有三种安装本体方式。配置四个沟槽,安装埋入型传感器。
  • 为了追求最实用的效果,本公司设计此省空间,且方便安装的产品。
  • 可由两个侧面安装配管。
  • 有三种安装本体方式。
  • 配置四个沟槽,安装埋入型传感器。
  • 全系列均附磁。
作动方式 复动型
气缸内径 (mm) 12, 16, 20, 25, 32
配管口径尺寸 M5×0.8, Rc1/8
使用流体 空气
使用压力范围 0.1~1 MPa
耐压力 1.5 MPa
周围温度 -5℃~+60℃ (不冻结)
使用速度范围 50~500 mm/sec
给油 不需给油
缓冲装置 NBR 缓冲垫片
传感器 RCE,RCE1, RDEP

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
RCE/RDE 传感器
适用气缸型号:MCJA, MCJQ, MCKJQ, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGM, MCG3, MCDA, MCSH, MCSS, MCSQ, MCSF, MCRPMD, MCRA, MCKB, MCKC, MCHA, MCHB, MCHC, MSB*, MSL*。
 
RCE1/RDE1E 传感器
适用气缸型号:MCJA, MCJQ, MCKJQ, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGM, MCG3, MCDA, MCSH, MCSS, MCSQ, MCSF, MCRPMD, MCRA, MCKB, MCKC, MCHA, MCHB, MCHC, MSB*, MSL*。
 
RDEP 传感器
适用气缸型号: MCJA, MCJQ, MCKJQ, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGM, MCG3, MCDA, MCSS, MCSH, MCSQ, MCRA, MCKB, MCKC, MSB*, MSL*。
 
TOP