MCHA

气缸内径: φ 12,16,20,25,32 (mm),可因应各种场合需要不同夹持力量。高准确度,空压开关工作。
  • 夹爪经硬化处理,延长使用寿命。
  • 結構簡易,穩定性高。
  • 全系列均附磁。
作动方式 复动型 / 单动常开型
气缸内径 (mm) 12, 16, 20, 25, 32
配管口径尺寸 M3×0.5, M5×0.8
使用流体 空气
使用压力范围 0.15~0.7 MPa
最高作动频率 (c.p.m) 180 (*1)
周围温度 -5℃~+60℃ (不冻结)
给油 气缸:不需给油, 爪片:转轴处需涂抹润滑油
容积-夹爪张开 复动: 0.7~6.7 cm3
单动: 0.6~7.9 cm3
容積-夾爪閉合 0.4~4.9 cm3
最大爪臂长度 (L) 30~85 (*2)
夹爪开关角度 -10~30°
传感器 RDE, RDE-D: 无接点
重量 53g~525g
备注

*1. 规格ø12于最高操作频率下使用将影响产品寿命。
*2. L: 最大爪臂长度(mm)

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
RCE/RDE 传感器
适用气缸型号:MCJA, MCJQ, MCKJQ, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGM, MCG3, MCDA, MCSH, MCSS, MCSQ, MCSF, MCRPMD, MCRA, MCKB, MCKC, MCHA, MCHB, MCHC, MSB*, MSL*。
 
TOP