MCHA 開關型夾爪|結構簡易,穩定性高
回上一頁
首頁
產品資訊
機械手末端工具 (EOAT)
夾爪
角度夾爪
30° 開關型夾爪(MCHA)
PDF
MCHA
技術資料
修理包訂購
MCHA
New
數量 :
詢價
氣缸內徑: φ 12,16,20,25,32 (mm),可因應各種場合需要不同夾持力量。高準確度,空壓開關工作。
產品特色
詳細規格
訂購代號
CAD下載
相關配件
夾爪經硬化處理,延長使用壽命。
結構簡易,穩定性高。
全系列均附磁。
作動方式
複動型 / 單動常開型
氣缸內徑 (mm)
12, 16, 20, 25, 32
配管口徑尺寸
M3×0.5, M5×0.8
使用流體
空氣
使用壓力範圍
0.15~0.7 MPa
最高作動頻率 (c.p.m)
180
(*1)
周圍溫度
-5℃~+60℃ (不凍結)
給油
氣缸:不需給油, 爪片:轉軸處需塗抹潤滑油
容積-夾爪張開
複動: 0.7~6.7 cm
3
單動: 0.6~7.9 cm
3
容積-夾爪閉合
0.4~4.9 cm
3
最大爪臂長度 (L)
30~85
(*2)
夾爪開關角度
-10~30°
傳感器
RDE, RDE-D: 無接點
重量
53g~525g
備註
*1. 規格ø12於最高操作頻率下使用將影響產品壽命。
*2. L: 最大爪臂長度(mm)
請登入
註冊
登入
匿名登入
使用前注意事項
錯誤回報
匿名登入
使用前注意事項
步驟說明
2D/3D下載 - 步驟說明「
影片
」、「
PDF
」。
不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「
錯誤回報
」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
RCE/RDE
傳感器
適用氣缸型號:MCJA, MCJQ, MCKJQ, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGM, MCG3, MCDA, MCSH, MCSS, MCSQ, MCSF, MCRPMD, MCRA, MCKB, MCKC, MCHA, MCHB, MCHC, MSB*, MSL*。
PDF
MCHA
技術資料
修理包訂購
TOP