MCJI

气缸内径: φ20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm),符合 ISO 21287 标准,而设计出的产品。于缸体挤制时,于外围预留装配槽;使传感器在安装固定及位置调整时,均极其简单。RCI 传感器固定于本体上不突出,也不占空间。全系列均附磁。
  • 符合 ISO 21287 标准。
  • 于缸体挤制时,于外围预留装配槽;使传感器在安装固定及位置调整时,均极其简单。
  • 精巧固定设计,RCI 传感器固定于本体上不突出,也不占空间。
  • 全系列均附磁。
作动方式 复动型
气缸内径 (mm) 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
配管口径尺寸 20, 25: M5×0.8, 32~ 100: G1/8
使用流体 空气
使用压力范围 0.05~1 MPa
耐压力 1.5 MPa
周围温度 -5℃~+60℃ (不冻结)
使用速度范围 50~500 mm/sec
缓冲装置 橡胶缓冲
行程长度公差 +0 ~ +1.0mm (※)
传感器 RDT, RQT, RCI
备注 ※ 行程长度公差不含缓冲垫片的变化量

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
PHS 鱼眼接头
属阴螺纹连结;属崁入式的铜衬结构;具注黄油嘴;柄部本体材质属构造用碳钢;球体属高碳铬轴承钢。
 
MFC 气缸浮动接头
使用缸径:φ 6〜160(mm),消除两轴间因连结误差,所产生的干涉现象。可适度放大配合件之加工精度。符合体积小,高抗拉、抗压强度要求。
 
MFCS 气缸浮动接头

适用缸径:φ 6~32(mm),符合体积小,高抗拉、抗压强度要求。可节省,为减少连结公差所需的配合时间;容易安装,即使无经验者也可轻易作业。

 
RDT/RQT 传感器
适用气缸型号: MCQI3, MCKQI3, MCBQI3, MCJI, MCGI, MGTB, MGTU, MGTX, MCRPL2-32~40, MCRPLF2-32~63, METB。
 
TOP