MCJI

氣缸內徑: φ20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm),符合 ISO 21287 標準,而設計出的產品。於缸體擠製時,於外圍預留裝配槽;使傳感器在安裝固定及位置調整時,均極其簡單。RCI 傳感器固定於本體上不突出,也不佔空間。全系列均附磁。
  • 符合 ISO 21287 標準。
  • 於缸體擠製時,於外圍預留裝配槽;使傳感器在安裝固定及位置調整時,均極其簡單。
  • 精巧固定設計,RCI 傳感器固定於本體上不突出,也不佔空間。
  • 全系列均附磁。
作動方式 複動型
氣缸內徑 (mm) 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
配管口徑尺寸 20, 25: M5×0.8, 32~ 100: G1/8
使用流體 空氣
使用壓力範圍 0.05~1 MPa
耐壓力 1.5 MPa
周圍溫度 -5℃~+60℃ (不凍結)
使用速度範圍 50~500 mm/sec
緩衝裝置 橡膠緩衝
行程長度公差 +0 ~ +1.0mm (※)
傳感器 RDT, RQT, RCI
備註 ※ 行程長度公差不含緩衝墊片的變化量

匿名登入 使用前注意事項 步驟說明

  • 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
  • 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
  • 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
  • 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
  • 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
PHS 魚眼接頭
屬陰螺紋連結;屬崁入式的銅襯結構;具注黃油嘴;柄部本體材質屬構造用碳鋼;球體屬高碳鉻軸承鋼。
 
MFC 氣缸浮動接頭
適用缸徑: φ 6 ~ 160 (mm),消除兩軸間因連結誤差,所產生的干涉現象。可適度放大配合件之加工精度。符合體積小,高抗拉、抗壓強度要求。
 
MFCS 氣缸浮動接頭

適用缸徑: φ 6 ~ 32 (mm),符合體積小,高抗拉、抗壓強度要求。可節省,為減少連結公差所需的配合時間;容易安裝,即使無經驗者也可輕易作業。

 
RDT/RQT 傳感器
適用氣缸型號: MCQI3, MCKQI3, MCBQI3, MCJI, MCGI, MGTB, MGTU, MGTX, MCRPL2-32~40, MCRPLF2-32~63, METB。
 
TOP