MCKC

气缸内径: φ 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 (mm),安装需求空间小,易于调整传感器位置,可选压板配件。
  • 本体含沉头孔,不需额外的固定脚架,节省空间。
  • 易于调整传感器位置。
  • 可选压板配件。
  • 全系列均附磁。
作动方式 复动型
气缸内径(mm) 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
配管口径尺寸 M5×0.8, Rc1/8
使用流体 空气
垂直下压行程 10, 20, 30, 50 mm (50仅适用ø50, ø63)
旋转角度 90°±10°
旋转方向 左(L)、右(R)
旋转行程 7.5 , 9.5, 15 mm
使用压力范围 0.1~1 MPa
周围温度 -5~+60℃ (不冻结)
使用速度范围 (※1) 50~200 mm/s 
给油 不需给油
不回转精度 (※2) ±2°, ±1.3°, ±1.2° 
传感器 RDE, RCE, RCE1, RDEP
备注 ※1. 气缸需连接速度控制器,且速度控制器需从关闭状态缓慢转开,将气缸使用速度调整在50~200 mm/sec 之范围(请参"容许惯性矩"图表)。
※2. 压板引入时。

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
RCE/RDE 传感器
适用气缸型号:MCJA, MCJQ, MCKJQ, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGM, MCG3, MCDA, MCSH, MCSS, MCSQ, MCSF, MCRPMD, MCRA, MCKB, MCKC, MCHA, MCHB, MCHC, MSB*, MSL*。
 
RCE1/RDE1E 传感器
适用气缸型号:MCJA, MCJQ, MCKJQ, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGM, MCG3, MCDA, MCSH, MCSS, MCSQ, MCSF, MCRPMD, MCRA, MCKB, MCKC, MCHA, MCHB, MCHC, MSB*, MSL*。
 
RDEP 传感器
适用气缸型号: MCJA, MCJQ, MCKJQ, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGM, MCG3, MCDA, MCSS, MCSH, MCSQ, MCRA, MCKB, MCKC, MSB*, MSL*。
 
TOP