MCKC

氣缸內徑: φ 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 (mm),安裝需求空間小,易於調整傳感器位置,可選壓板配件。
  • 本體含沉頭孔,不需額外的固定腳架,節省空間。
  • 易於調整傳感器位置。
  • 可選壓板配件。
  • 全系列均附磁。
作動方式 複動型
氣缸內徑(mm) 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
配管口徑尺寸 M5×0.8, Rc1/8
使用流體 空氣
垂直下壓行程 10, 20, 30, 50 mm (50僅適用ø50, ø63)
旋轉角度 90°±10°
旋轉方向 左(L)、右(R)
旋轉行程 7.5 , 9.5, 15 mm
使用壓力範圍 0.1~1 MPa
周圍溫度 -5~+60℃ (不凍結)
使用速度範圍 (※1) 50~200 mm/s  
給油 不需給油
不迴轉精度 (※2) ±2°, ±1.3°, ±1.2°
傳感器 RDE, RCE, RCE1, RDEP
備註 ※1. 氣缸需連接速度控制器,且速度控制器需從關閉狀態緩慢轉開,將氣缸使用速度調整在50~200 mm/sec 之範圍(請參"容許慣性矩"圖表)。
※2. 壓板引入時。

匿名登入 使用前注意事項 步驟說明

  • 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
  • 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
  • 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
  • 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
  • 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
RCE/RDE 傳感器
適用氣缸型號:MCJA, MCJQ, MCKJQ, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGM, MCG3, MCDA, MCSH, MCSS, MCSQ, MCSF, MCRPMD, MCRA, MCKB, MCKC, MCHA, MCHB, MCHC, MSB*, MSL*。
 
RCE1/RDE1E 傳感器
適用氣缸型號:MCJA, MCJQ, MCKJQ, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGM, MCG3, MCDA, MCSH, MCSS, MCSQ, MCSF, MCRPMD, MCRA, MCKB, MCKC, MCHA, MCHB, MCHC, MSB*, MSL*。
 
RDEP 傳感器
適用氣缸型號:MCJA, MCJQ, MCKJQ, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGM, MCG3, MCDA, MCSS, MCSH, MCSQ, MCRA, MCKB, MCKC, MSB*, MSL*。
 
TOP