MENU
English
中文繁體
中文簡体
Product Search
產品搜尋
产品搜寻
询价车
登录
注册
关于我们
公司概况
发展历程
金器集团
技术优势
制造能力
产业应用
未来展望
质量保证
能源政策
全球行销网
产品资讯
最新产品
产品总览
空压回路
选用指南
设变通报
型录勘误
客户服务
客户专区
技术支援
常见问题
安全注意事项
相关下载
企业情报
最新消息
展览活动
影音中心
联絡我们
全球行销网
联络我们
产品资讯
Product Information
产品资讯
最新产品
方向控制阀
气源处理元件
执行元件
电动缸
机械手末端工具 (EOAT)
接头 / 管 / 控制阀 (PISCO)
真空元件
流体控制元件
傳感器
辅助元件
停产产品
下載履歷表
福利措施
强力夹持气压缸
回上一页
首页
产品资讯
停产产品
气压缸
强力夹持气压缸(MCKD)
PDF
MCKD
技术资料
MCKD
New
停产日期 : 2025.04.01
数量 :
詢價
气缸内径: 50, 63 (mm),椭圆形缸体,节省空间。悬臂开闭角度15°~135°,12种可选悬臂尺寸规格。采用防焊渣、抗干扰感测器。采用自锁机构,气源中断时仍保有夹紧力。
产品特色
詳細规格
订购代号
相关配件
椭圆形缸体,节省空间。
悬臂打开角度容易变更(通过更换不同的调节螺栓)。
悬臂有12种尺寸规格,满足不同条件下的使用需求。
非夹紧打开角度最小为15°,使夹紧时间缩短,动作速度提高。
采用防焊渣、抗干扰感测器。
夹紧位置采用自锁机构,即使在无供气的情况下依然提供夹紧力。
作动方式
复动型
气缸内径 (mm)
50, 63
配管口径尺寸
50: Rc1/8
63: Rc1/4
夹持臂开启角度
15°,30°,45°,60°,75°,90°,105°,120°,135°
使用流体
空气
使用压力范围
0.3~0.8 MPa
耐压力
1.2 MPa
周围温度
-10℃~+60℃(不冻结)
缓冲型式
垫片缓冲
最低作动时间
夹持时间1秒;打开时间1秒
传感器
RNKD
重量
气缸: 2800 g, 3400 g
悬臂: 15型: 1050 g, 15型: 1250 g
45型: 1150 g, 45型: 1400 g
RNKD
近接传感器
适用型号: MCKD, 电压: 10~30V DC, 消耗电流: 15mA max。
PDF
MCKD
技术资料
TOP