強力夾持氣壓缸
回上一頁
首頁
產品資訊
停產產品
氣壓缸
強力夾持氣壓缸(MCKD)
PDF
MCKD
技術資料
MCKD
New
停產日期 : 2025.04.01
數量 :
詢價
氣缸內徑: 50, 63 (mm),橢圓形缸體,節省空間。懸臂開閉角度15°~135°,12種可選懸臂尺寸規格。採用防焊渣、抗干擾感測器。採用自鎖機構,氣源中斷時仍保有夾緊力。
產品特色
詳細規格
訂購代號
相關配件
橢圓形缸體,節省空間。
懸臂打開角度容易變更(通過更換不同的調節螺栓)。
懸臂有12種尺寸規格,滿足不同條件下的使用需求。
非夾緊打開角度最小為15°,使夾緊時間縮短,動作速度提高。
採用防焊渣、抗干擾感測器。
夾緊位置採用自鎖機構,即使在無供氣的情況下依然提供夾緊力。
作動方式
複動型
氣缸內徑 (mm)
50, 63
配管口徑尺寸
50: Rc1/8
63: Rc1/4
夾持臂開啟角度
15°,30°,45°,60°,75°,90°,105°,120°,135°
使用流體
空氣
使用壓力範圍
0.3~0.8 MPa
耐壓力
1.2 MPa
周圍溫度
-10℃~+60℃(不凍結)
緩衝型式
墊片緩衝
最低作動時間
夾持時間1秒;打開時間1秒
傳感器
RNKD
重量
氣缸: 2800 g, 3400 g
懸臂: 15型: 1050 g, 15型: 1250 g
45型: 1150 g, 45型: 1400 g
RNKD
近接傳感器
適用型號: MCKD, 電壓: 10~30V DC, 消耗電流: 15mA max。
PDF
MCKD
技術資料
TOP