适用型号: MCKD, 电压: 10~30V DC, 消耗电流: 15mA max。
| 输出方式 |
NPN, PNP |
| 电压 |
10~30V DC |
| 消耗电流 |
15mA max. |
| 输出电流 |
150mA max. |
| 输出压降 |
0.8V |
| 泄漏电 |
0.1mA |
| 感应距离 |
2.2mm±10% |
| 有效感应距离 |
80%最小感应距离 |
| 感应应差 |
10%最大感应距离 |
| 温度飘移 |
10µm/°C max. |
| 重复精度 |
2%最大感应距离 |
| 指示灯LED |
电源: 绿色, 开: 黄色, 关: 红色 |
| 响应频率 |
100 Hz max. |
| 保护回路 |
输出短路及电源极性保护 |
| 外壳材质 |
PBT |
| 保护等级 |
IEC 60529 IP67 |
| 耐震动 |
300m/s2 / (55~2000Hz)(IEC-60068-2-6) |
| 耐冲击 |
300m/s2 with 11ms (IEC-60068-2-27) |
| 电磁相容 |
IEC 61000-6-4 |
| 电介强度 |
2.5kv / 1 minute min. |
| 绝缘强度 |
100 MΩ / 500V DC |
| 工作环境 |
-20°C ~ +80°C, 100%RH max. (允许冷凝) |
匿名登入 使用前注意事项 步骤说明
- 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
- 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
- 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
- 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
- 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !