MCMOC

气缸内径 : φ 8, 10, 12, 16, 20, 25 (mm),可选用接点或无接点式磁环关。配合椭圆型之活塞设计,可引导避免活塞杆旋转。气缸尺寸符合 ISO 标准,依据 ISO 6432气缸规范设计 (标准型活塞均附磁)。
  • 缸径 (8,10,12,16,20,25),可选用接点或无接点式磁环关。
  • 配合椭圆型之活塞设计,可引导避免活塞杆旋转。
  • 气缸尺寸符合 ISO 标准,安装配件与圆形气缸相同。
  • 依据 ISO 6432 气缸规范设计(标准型活塞均附磁)。
作动方式 复动型、单动型(押出型、引入型)
气缸内径 (mm) 8, 10, 12, 16, 20, 25
配管口径尺寸 M5×0.8,G1/8
使用流体 空气
使用压力范围 复动:0.08~1 MPa,
单动:押出型 0.23~1 MPa,引入型 0.2~1 MPa
周围温度 -10℃~+70℃(不冻结)
使用速度范围 0.6m/sec, 0.7m/sec
端点缓冲 PU 弹性缓冲垫片
不回转精度 8,10 内径:±3.5°
12~25 内径:±2.5°
气压缓冲 8, 10, 12 内径: 无,16, 20, 25 内径: 有 (选用)
传感器 RCS
传感器束带 BK-81

RCS 传感器
RCS(有接点)、RNS(无接点NPN)、RPS(无接点PNP), 适用气缸型号 : MCMA、MCMI、MCMJ。
 
MFC 气缸浮动接头
使用缸径:φ 6〜160(mm),消除两轴间因连结误差,所产生的干涉现象。可适度放大配合件之加工精度。符合体积小,高抗拉、抗压强度要求。
 
PHS 鱼眼接头
属阴螺纹连结;属崁入式的铜衬结构;具注黄油嘴;柄部本体材质属构造用碳钢;球体属高碳铬轴承钢。
 
TOP