不旋轉氣壓缸
回上一頁
首頁
產品資訊
停產產品
氣壓缸
不旋轉氣壓缸(MCMOC)
PDF
MCMOC
MCMOC
New
停產日期: 2015.03.21
數量 :
詢價
氣缸內徑 : φ 8, 10, 12, 16, 20, 25 (mm),可選用接點或無接點式磁環關。配合橢圓型之活塞設計,可引導避免活塞桿旋轉。氣缸尺寸符合 ISO 標準,依據 ISO 6432氣缸規範設計 (標準型活塞均附磁)。
產品特色
詳細規格
訂購代號
相關配件
缸徑 (8,0,12,16,20,25),可選用接點或無接點式磁環關。
配合橢圓型之活塞設計,可引導避免活塞桿旋轉。
氣缸尺寸符合ISO標準,安裝配件與圓形氣缸相同。
依據ISO 6432氣缸規範設計(標準型活塞均附磁)。
作動方式
複動型、單動型(押出型、引入型)
氣缸內徑 (mm)
8, 10, 12, 16, 20, 25
配管口徑尺寸
M5×0.8,G1/8
使用流體
空氣
使用壓力範圍
複動:0.08~1 MPa,
單動:押出型 0.23~1 MPa,引入型 0.2~1 MPa
周圍溫度
-10℃~+70℃ (不凍結)
使用速度範圍
0.6m/sec, 0.7m/sec
端點緩衝
PU 彈性緩衝墊片
不迴轉精度
8,10 內徑:±3.5°
12~25 內徑:±2.5°
氣壓緩衝
8, 10, 12 內徑 : 無,16, 20, 25 內徑 : 有 (選用)
傳感器
RCS
傳感器束帶
BK-81
RCS
傳感器
RCS(有接點)、RNS(無接點NPN)、RPS(無接點PNP), 適用氣缸型號 : MCMA、MCMI、MCMJ。
MFC
氣缸浮動接頭
適用缸徑: φ 6 ~ 160 (mm),消除兩軸間因連結誤差,所產生的干涉現象。可適度放大配合件之加工精度。符合體積小,高抗拉、抗壓強度要求。
PHS
魚眼接頭
屬陰螺紋連結;屬崁入式的銅襯結構;具注黃油嘴;柄部本體材質屬構造用碳鋼;球體屬高碳鉻軸承鋼。
PDF
MCMOC
TOP