MCRB

气缸内径: φ 16 ,20, 25, 32 (mm),容易调整传感器位置,可调整旋转角度(0°~190°),双活塞设计配合齿排与齿轮,本体具三种安装方式。
  • 双活塞设计配合齿排与齿轮。
  • 可调整旋转角度(0°~190°)。
  • 本体具三种安装方向。
  • 容易调整传感器位置。
  • 全系列均附磁。
作动方式 复动型
气缸内径 (mm) 16, 20, 25, 32
配管口径尺寸 Rc1/8
使用流体 空气
使用压力范围 0.1~1 MPa
耐压力 1.5 MPa
周围温度 -5℃~+60℃ (不冻结)
给油 不需给油
缓冲装置 NBR 缓冲垫块
摇动时间调整范围 0.2~1.0 s/90°
容许运动能量 0.007J, 0.040J, 0.081J, 0.32J
传感器 RCD
重量 0.7~3.07 kg
备注 * 油压缓冲器属于消耗品,当缓冲减弱时请更换。

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
MAC/MAD 油压缓冲器
MAC系列-具自动补偿功能: 迷你型,多孔型,长行程多孔固定式 ;  MAD系列-具自动补偿功能:单孔调整型,多孔调整型 ;  MAC自动补偿系列-双向缓冲。
 
RCD/RDD 传感器
适用气缸型号: MCDB, MCRB, MCRPMS。
 
TOP