MCRB 旋轉氣壓缸|可調整旋轉角度(0°~190°),雙活塞設計
回上一頁
首頁
產品資訊
執行元件
旋轉缸
旋轉氣壓缸
旋轉氣壓缸(MCRB)
PDF
MCRB
慣性力矩
技術資料
MCRB
New
數量 :
詢價
氣缸內徑: φ 16 ,20, 25, 32 (mm),容易調整傳感器位置,可調整旋轉角度(0°~190°),雙活塞設計配合齒排與齒輪,本體具三種安裝方式。
產品特色
詳細規格
訂購代號
CAD下載
相關配件
雙活塞設計配合齒排與齒輪。
可調整旋轉角度(0°~190°)。
本體具三種安裝方向
。
容易調整傳感器位置。
全系列均附磁。
作動方式
複動型
氣缸內徑 (mm)
16, 20, 25, 32
配管口徑尺寸
Rc1/8
使用流體
空氣
使用壓力範圍
0.1~1 MPa
耐壓力
1.5 MPa
周圍溫度
-5℃~+60℃ (不凍結)
給油
不需給油
緩衝裝置
NBR 緩衝墊塊
搖動時間調整範圍
0.2~1.0 s/90°
容許運動能量
0.007J, 0.040J, 0.081J, 0.32J
傳感器
RCD
重量
0.7~3.07 kg
備註
*
油壓緩衝器屬於消耗品,當緩衝減弱時請更換。
請登入
註冊
登入
匿名登入
使用前注意事項
錯誤回報
匿名登入
使用前注意事項
步驟說明
2D/3D下載 - 步驟說明「
影片
」、「
PDF
」。
不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「
錯誤回報
」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
MAC/MAD
油壓緩衝器
MAC系列-具自動補償功能: 迷你型,多孔型,長行程多孔固定式 ; MAD系列-具自動補償功能:單孔調整型,多孔調整型 ; MAC自動補償系列-雙向緩衝。
RCD/RDD
傳感器
適用氣缸型號: MCDB, MCRB, MCRPMS。
PDF
MCRB
慣性力矩
技術資料
TOP