| 配线方式 |
RCD, RDD: 2线式, RND, RNDE, RPD, RPDE: 3线式 |
| 开关逻辑 |
RCD: SPST 常开型, RDD, RND, RNDE, RPD, RPDE: 电子式无接点,常开型 |
| 接点型式 |
RCD: 有接点, RDD: 无接点, RND, RNDE: 无接点 NPN, RPD, RPDE: 无接点 PNP |
| 使用电压范围 |
RCD: 5~120V DC/AC, RDD, RND, RNDE, RPD, RPDE: 5~30V DC |
| 最大开关电流 |
RCD: 100mA max. RDD: 50mA max. RND, RNDE, RPD, RPDE: 200mA max. |
| 接点容量 |
RCD: 10W max. RDD: 1.5W max. RND, RNDE, RPD, RPDE: 6W max. (※1) |
| 消耗电流 |
RND, RPD: 8 mA@24V DC max. RNDE, RPDE: 6 mA@24V DC max. |
| 内部电压降 |
RCD: 3.5V max. RDD: 3.7V max. RND, RPD: 1V@200mA max. RNDE, RPDE: 0.5V@200mA max. |
| 泄漏电流 |
RDD: 0.1mA max. RND, RNDE, RPD, RPDE: 0.01mA max. |
| 指示灯亮颜色 |
RCD, RDD, RND, RNDE: 红灯, RPD, RPDE: 绿灯 |
| 电线 |
RCD, RDD: φ2.8, 2C, PUR; RND, RNDE, RPD, RPDE: φ2.8, 3C, PUR |
| 使用温度范围 |
-10℃~+70℃ (不冻结) |
| 耐冲击 |
RCD: 30G, RDD, RND, RNDE, RPD, RPDE: 50G (※2) |
| 耐振动 |
9G (※3) |
| 保护构造等级 |
IEC 60529 IP67 |
| 保护回路 |
RCD: 1, RND, RPD: 2, 3, 4 RDD, RNDE, RPDE: 3,4 (※4) |
| 重量 |
20g (2m 电线) |
| 备注 |
※1: 不可超过接点容量(P=Vxl)。 ※2: 正弦波/X、Y、Z 3 轴向/每一轴向3回/每一回时间11ms。 ※3: 复振幅1.5mm/10hHz-55Hz扫频,持续1分钟/每次X、Y、Z轴向操作1小时。 ※4: 1=无/2=输出短路保护/3=电源逆接保护/4=突波吸收保护。 |