MCRC

规格: 20, 30。旋转角度分为 90°, 180°, 270°。藉由内部叶片驱动旋转机构,具三种安装方式。
  • 轻量化设计,具三种安装方式。
  • 旋转角度 90°、180°、270°。
  • 双侧轴端皆采巾面设计。
  • 藉由内部叶片设计,驱动旋转机构。
  • 选配角度调整型配件,供客户自订角度范围
  • 选配附磁型配件,可搭配埋入式传感器
作动方式 复动型
规格 20, 30
配管口径尺寸 M5×0.8
旋转角度 90°, 180°, 270°
作动角度误差 0~+4°
使用流体 空气 (不须给油)
最高使用压力 0.7 MPa, 1 MPa
最低使用压力 0.15 MPa
耐压力 1.05 MPa, 1.5 MPa
周围温度 +5~+60°C
容许运动能量 不可调整: 0.003J , 0.02J
角度调整: 0.0004J , 0.015J
轴荷重 径向: 25N, 30N
轴向: 20N, 25N
旋转时间调整范围 0.03~0.3, 0.04~0.3 (※)
容积 90° : A孔: 3.5 mm3, 8.4 mm3, B孔: 4.8 mm3, 11.3 mm3
180° : 5.9 mm3, 14.9 mm3
270° : 7.7 mm3, 19.6 mm3
傳感器 (30 规格) RDC(V), RQC(V) , RDFE(V)  
重量 103~200 g
备注 ※ 超过速度限制下限(0.3s/90°)时,叶片旋转时会抖动或停止。请在速度调节范围内使用。
proimages/prod_orderno/C_MCRC.gif

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
RDC/RQC 传感器
适用气缸型号: MAM*, MCJU, MCFB, MCMJP, MCDJ, MGT*-32~63, MCSF2-5, MCRPM-20~40, MCRPMD-10, MCRPMS, MSBE, MCRQ2, MCRQ2-J, MCRQ2-S, MCRJ-S, MCRC, MCHC-6/32/40, MCHCJ, MCHD, MCHH, MCHU2, MCHS2(-OS), MCHX2, MCHG2, MCHY2, METI, MEQI, MEGS, MEGT, MEJQ, MESF2, MESBE
 
RDFE 传感器
适用型号: MAM*, MCJU, MCFB, MCMJP, MCDJ, MCSF-5, MCRPMS, MSBE, MCRJ-S, MCRQ, MCRQ-S, MCHC-6,32,40, MCHD, MCHH, MCHU, MCHS, MCHX, MCHG2, MCHJ, MCHY, MCRT, MEQI, MESF2, MESBE
 
TOP