MCRC

規格: 20, 30。旋轉角度分為 90°, 180°, 270°。藉由內部葉片驅動旋轉機構,具三種安裝方式。
  • 輕量化設計,具三種安裝方式。
  • 旋轉角度 90°、180°、270°。
  • 雙側軸端皆採巾面設計。
  • 藉由內部葉片設計,驅動旋轉機構。
  • 選配角度調整型配件,供客戶自訂角度範圍。
  • 選配附磁型配件,可搭配埋入式傳感器。
作動方式 複動型
規格  20, 30
配管口徑尺寸 M5×0.8
旋轉角度 90°, 180°, 270°
作動角度誤差 0~+4°
使用流體 空氣 (不須給油)
最高使用壓力 0.7 MPa, 1 MPa
最低使用壓力 0.15 MPa
耐壓力 1.05 MPa, 1.5 MPa
周圍溫度 +5~+60°C
容許運動能量 不可調整: 0.003J , 0.02J
角度調整: 0.0004J , 0.015J
軸荷重 徑向: 25, 30N
軸向: 20, 25N
旋轉時間調整範圍 0.03~0.3, 0.04~0.3 (※)
容積 90° : A孔: 3.5 mm3, 8.4 mm3, B孔: 4.8 mm3, 11.3 mm3
180° : 5.9 mm3, 14.9 mm3
270° : 7.7 mm3, 19.6 mm3
傳感器 (30 規格)  RDC(V), RQC(V) , RDFE(V)  
重量 103~200 g
備註 ※ 超過速度限制下限(0.3s/90°)時,葉片旋轉時會抖動或停止。請在速度調節範圍內使用。
proimages/prod_orderno/C_MCRC.gif

匿名登入 使用前注意事項 步驟說明

  • 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
  • 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
  • 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
  • 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
  • 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
RDC/RQC 傳感器
適用氣缸型號: MAM*, MCJU, MCFB, MCMJP, MCDJ, MGT*-32~63, MCSF2-5, MCRPM-20~40, MCRPMD-10, MCRPMS, MSBE, MCRQ2, MCRQ2-J, MCRQ2-S, MCRJ-S, MCRC, MCHC-6/32/40, MCHCJ, MCHD, MCHH, MCHU2, MCHS2(-OS), MCHX2, MCHG2, MCHY2, METI, MEQI, MEGS, MEGT, MEJQ, MESF2, MESBE
 
RDFE 傳感器
適用型號: MAM*, MCJU, MCFB, MCMJP, MCDJ, MCSF-5, MCRPMS, MSBE, MCRJ-S, MCRQ, MCRQ-S, MCHC-6,32,40, MCHD, MCHH, MCHU, MCHS, MCHX, MCHG2, MCHJ, MCHY, MCRT, MEQI, MESF2, MESBE
 
TOP