MENU
English
中文繁體
中文簡体
Product Search
產品搜尋
产品搜寻
询价车
登录
注册
关于我们
公司概况
发展历程
金器集团
技术优势
制造能力
产业应用
未来展望
质量保证
能源政策
全球行销网
产品资讯
最新产品
产品总览
空压回路
选用指南
设变通报
型录勘误
客户服务
客户专区
技术支援
常见问题
安全注意事项
相关下载
企业情报
最新消息
展览活动
影音中心
联絡我们
全球行销网
联络我们
产品资讯
Product Information
产品资讯
最新产品
方向控制阀
气源处理元件
执行元件
电动缸
机械手末端工具 (EOAT)
接头 / 管 / 控制阀 (PISCO)
真空元件
流体控制元件
傳感器
辅助元件
停产产品
下載履歷表
福利措施
回转机械手
回上一页
首页
产品资讯
停产产品
机械手末端工具 (EOAT)
夹爪
回转机械手(MCRH)
PDF
MCRH
技术资料
MCRH
New
停产日期: 2017.04.20
数量 :
詢價
气缸内径 : 16, 配管口径尺寸: M3×0.5, M5×0.8, 使用压力范围: 回转部位 0.25 ~0.7 MPa, 夹爪部位 0.1 ~0.7 MPa, 旋转角度: 90°±10°,180°±10°。
产品特色
詳細规格
订购代号
VIDEO 视频
相关配件
可因不同工件,迅速更换不同夹爪。
其外型尺寸比传统型约减少22%。
考虑作业性,各配管及配线皆在相同的面上。
两处调整机构可分别调整夹爪的旋转角度±5°。
调整机构的缓冲装置,可选配调整螺栓 (橡胶缓冲) 或油压缓冲器。
作动方式
复动型
气缸内径 (mm)
16
使用流体
空气
使用压力范围
回转部位: 0.25 ~0.7 MPa, 夹爪部位: 0.1 ~0.7 MPa
作动公差 (mm)
0.05
旋转角度
90°±10°,180°±10°
(※1)
夹爪最大作动频率
180 c.p.m
周围温度
+5℃~+60℃
容许运动能量
0.014J
动摇时间调整范围
0.07~0.3 s/90°(at 0.5 MPa)
(※2)
缓冲装置
调整螺栓: 橡胶缓冲 ; 油压缓冲器: 油压缓冲
传感器
RH (2线式), RHN/RHP(3线式), RHN/RHP(3线式)
备注
※1.碰撞到调整螺栓, 会产生±5°变化的震动
※2.超过控制速度上限使用会产生黏滞现象而无法作动,因此请依照速度调整范围内使用。
RH
传感器
RH(有接点)、RHN(无接点NPN)、RHP(无接点PNP), 适用气缸型号: MCHG, MCHGH, MCHGF, MCHQ, MCRH。
PDF
MCRH
技术资料
TOP