迴轉機械手
回上一頁
首頁
產品資訊
停產產品
機械手末端工具 (EOAT)
夾爪
迴轉機械手(MCRH)
PDF
MCRH
技術資料
MCRH
New
停產日期: 2017.04.20
數量 :
詢價
氣缸內徑 : 16, 配管口徑尺寸: M3×0.5, M5×0.8, 使用壓力範圍: 迴轉部位 0.25 ~0.7 MPa, 夾爪部位 0.1 ~0.7 MPa, 旋轉角度: 90°±10°,180°±10° 。
產品特色
詳細規格
訂購代號
VIDEO 影音
相關配件
可因不同工件,迅速更換不同夾爪。
其外型尺寸比傳統型約減少22%。
考慮作業性,各配管及配線皆在相同的面上。
兩處調整機構可分別調整夾爪的旋轉角度±5°。
調整機構的緩衝裝置,可選配調整螺栓
(橡膠緩衝) 或油壓緩衝器。
作動方式
複動型
氣缸內徑 (mm)
16
使用流體
空氣
使用壓力範圍
迴轉部位: 0.25 ~0.7 MPa, 夾爪部位: 0.1 ~0.7 MPa
作動公差 (mm)
0.05
旋轉角度
90°±10°,180°±10°
(※1)
夾爪最大作動頻率
180 c.p.m
周圍溫度
+5℃~+60℃
容許運動能量
0.014J
動搖時間調整範圍
0.07~0.3 s/90°(at 0.5 MPa)
(※2)
緩衝裝置
調整螺栓: 橡膠緩衝 ; 油壓緩衝器: 油壓緩衝
傳感器
RH (2線式), RHN/RHP (3線式), RHN/RHP (3線式)
備註
※1.碰撞到調整螺栓, 會產生±5°變化的震動
※2.超過控制速度上限使用會產生黏滯現象而無法作動,因此請依照速度調整範圍內使用。
RH
傳感器
RH (有接點)、RHN (無接點NPN)、RHP (無接點PNP), 適用氣缸型號: MCHG, MCHGH, MCHGF, MCHQ, MCRH。
PDF
MCRH
技術資料
TOP