MCRJ-S

气缸内径: φ 6, 8 (mm),容易调整传感器位置,可调整旋转角度(0°~190°),双活塞设计配合齿排与齿轮,本体具三种安装方式。
  • 双活塞设计配合齿排与齿轮。
  • 可调整旋转角度(0°~190°)。
  • 本体具三种安装方向。
  • 容易调整传感器位置。
  • 全系列均附磁。
气缸内径 (mm) φ6, φ8
旋转角度 90°, 180°
配管口径尺寸 M3×0.5
使用流体 空气 (不需给油)
使用压力范围 0.15~0.7 MPa
周围温度 0~+60℃
角度调整范围 各摇动端点 ±5°
传感器 RDC(V), RQC(V) , RDFE(V) 
重量 90° : φ6 / 48g, φ8 / 71g, 180°: φ6 / 54g, φ8 / 82g,

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
RDC/RQC 传感器
适用气缸型号: MAM*, MCJU, MCFB, MCMJP, MCDJ, MGT*-32~63, MCSF2-5, MCRPM-20~40, MCRPMD-10, MCRPMS, MSBE, MCRQ2, MCRQ2-J, MCRQ2-S, MCRJ-S, MCRC, MCHC-6/32/40, MCHCJ, MCHD, MCHH, MCHU2, MCHS2(-OS), MCHX2, MCHG2, MCHY2, METI, MEQI, MEGS, MEGT, MEJQ, MESF2, MESBE
 
RDFE 传感器
适用型号: MAM*, MCJU, MCFB, MCMJP, MCDJ, MCSF-5, MCRPMS, MSBE, MCRJ-S, MCRQ, MCRQ-S, MCHC-6,32,40, MCHD, MCHH, MCHU, MCHS, MCHX, MCHG2, MCHJ, MCHY, MCRT, MEQI, MESF2, MESBE
 
RLG 三点定位传感器
适用气缸型号:MCJU, MCFB, MCMJP, MCGS2, MCDJ, MCSF-5, MCSF2-5, MSBE, MCRJ-S, MCRQ, MCRQ2, MCRQ-S, MCRQ2-S, MCHC2-6, MCHD*, MCHH, MCHU, MCHU2, MCHS, MCHS2, MCHX2, MCHG2, MCHJ, MCHJ2, MCHY2, MEQI
 
TOP