MCRJ-S

氣缸內徑: φ 6, 8 (mm),容易調整傳感器位置,可調整旋轉角度(0°~190°),雙活塞設計配合齒排與齒輪,本體具三種安裝方式。
  • 雙活塞設計配合齒排與齒輪。
  • 可調整旋轉角度(0°~190°)。
  • 本體具三種安裝方向。
  • 容易調整傳感器位置。
  • 全系列均附磁。
氣缸內徑 (mm) φ6, φ8
旋轉角度 90°, 180°
配管口徑尺寸 M3×0.5
使用流體 空氣 (不需給油)
使用壓力範圍 0.15~0.7 MPa
周圍溫度 0~+60℃
角度調整範圍 各搖動端點 ±5°
傳感器 RDC(V), RQC(V) , RDFE(V) 
重量 90° : φ6 / 48g, φ8 / 71g, 180°: φ6 / 54g, φ8 / 82g,

匿名登入 使用前注意事項 步驟說明

  • 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
  • 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
  • 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
  • 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
  • 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
RDC/RQC 傳感器
適用氣缸型號: MAM*, MCJU, MCFB, MCMJP, MCDJ, MGT*-32~63, MCSF2-5, MCRPM-20~40, MCRPMD-10, MCRPMS, MSBE, MCRQ2, MCRQ2-J, MCRQ2-S, MCRJ-S, MCRC, MCHC-6/32/40, MCHCJ, MCHD, MCHH, MCHU2, MCHS2(-OS), MCHX2, MCHG2, MCHY2, METI, MEQI, MEGS, MEGT, MEJQ, MESF2, MESBE
 
RDFE 傳感器
適用型號: MAM*, MCJU, MCFB, MCMJP, MCDJ, MCSF-5, MCRPMS, MSBE, MCRJ-S, MCRQ, MCRQ-S, MCHC-6,32,40, MCHD, MCHH, MCHU, MCHS, MCHX, MCHG2, MCHJ, MCHY, MCRT, MEQI, MESF2, MESBE
 
RLG 三點定位傳感器
適用氣缸型號:MCJU, MCFB, MCMJP, MCGS2, MCDJ, MCSF-5, MCSF2-5, MSBE, MCRJ-S, MCRQ, MCRQ2, MCRQ-S, MCRQ2-S, MCHC2-6, MCHD*, MCHH, MCHU, MCHU2, MCHS, MCHS2, MCHX2, MCHG2, MCHJ, MCHJ2, MCHY2, MEQI
 
TOP