MCRPM

气缸内径: φ 10, 15, 20, 25, 32, 40 mm, 节省50%空间。磁性耦合设计,透过活塞上的内置磁环与滑台内的外置磁环,达到径向磁力传递功率而带动负载。不锈钢材质缸管设计,重量轻、刚性强。
  • 节省 50% 空间。
  • 磁性耦合设计,透过活塞上的内置磁环与滑台内的外置磁环,达到径向磁力传递功率而带动负载。
  • 不锈钢材质缸管设计,重量轻、刚性强。
作动方式 复动型
气缸内径 (mm) 10, 15, 20, 25, 32, 40
配管口径尺寸 10, 15:M5×0.8,  20~32: Rc1/8, 40:Rc1/4
使用流体 空气
使用压力范围 0.18~0.7 MPa
耐压力 1 MPa
周围温度 -5℃ ~ +60℃ (不冻结)
给油 不需给油
使用速度范围
标准润滑油 100~500 mm/sec (※1)
低速油 50~100 mm/sec (※1,2)
磁石保持力 10: 53.9 N, 15: 137 N , 20: 231 N, 
25: 363 N, 32: 588 N, 40: 922 N
传感器
RDC(V), RQC(V), RDFE(V)
备注 ※1. 气缸需连接速度控制器,且速度控制器需从关闭状态緩慢轉開,调整于气缸使用范围内使用。
※2. 使用速度范围限制下,每分钟作动行程不得超过2m长度。

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
RDC/RQC 传感器
适用气缸型号: MAM*, MCJU, MCFB, MCMJP, MCDJ, MGT*-32~63, MCSF2-5, MCRPM-20~40, MCRPMD-10, MCRPMS, MSBE, MCRQ2, MCRQ2-J, MCRQ2-S, MCRJ-S, MCRC, MCHC-6/32/40, MCHCJ, MCHD, MCHH, MCHU2, MCHS2(-OS), MCHX2, MCHG2, MCHY2, METI, MEQI, MEGS, MEGT, MEJQ, MESF2, MESBE
 
RDFE 传感器
适用型号: MAM*, MCJU, MCFB, MCMJP, MCDJ, MCSF-5, MCRPMS, MSBE, MCRJ-S, MCRQ, MCRQ-S, MCHC-6,32,40, MCHD, MCHH, MCHU, MCHS, MCHX, MCHG2, MCHJ, MCHY, MCRT, MEQI, MESF2, MESBE
 
TOP