MCRPM

氣缸內徑: φ10, 15, 20, 25, 32, 40 mm, 節省50%空間。磁性耦合設計,透過活塞上的內置磁環與滑台內的外置磁環,達到徑向磁力傳遞功率而帶動負載。不銹鋼材質缸管設計,重量輕、剛性強。
  • 節省 50% 空間。
  • 磁性耦合設計,透過活塞上的內置磁環與滑台內的外置磁環,達到徑向磁力傳遞功率而帶動負載。
  • 不銹鋼材質缸管設計,重量輕、剛性強。
作動方式 複動型
氣缸內徑 (mm) 10, 15, 20, 25, 32, 40
配管口徑尺寸 10, 15:M5×0.8,  20~32: Rc1/8, 40:Rc1/4
使用流體 空氣
使用壓力範圍 0.18~0.7 MPa
耐壓力 1 MPa
周圍溫度 -5℃ ~ +60℃ (不凍結)
給油 不需給油
使用速度範圍
標準潤滑油 100~500 mm/sec (※1)
低速油 50~100 mm/sec (※1,2)
磁石保持力 10: 53.9 N, 15: 137 N , 20: 231 N, 
25: 363 N, 32: 588 N, 40: 922 N
傳感器
RDC(V), RQC(V), RDFE(V)
備註 ※1. 氣缸需連接速度控制器,且速度控制器需從關閉狀態緩慢轉開,調整於氣缸使用範圍內使用。
※2. 使用速度範圍限制下,每分鐘作動行程不得超過2m長度。

proimages/prod_orderno/C_MCRPM.gif

匿名登入 使用前注意事項 步驟說明

  • 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
  • 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
  • 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
  • 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
  • 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
RDC/RQC 傳感器
適用氣缸型號: MAM*, MCJU, MCFB, MCMJP, MCDJ, MGT*-32~63, MCSF2-5, MCRPM-20~40, MCRPMD-10, MCRPMS, MSBE, MCRQ2, MCRQ2-J, MCRQ2-S, MCRJ-S, MCRC, MCHC-6/32/40, MCHCJ, MCHD, MCHH, MCHU2, MCHS2(-OS), MCHX2, MCHG2, MCHY2, METI, MEQI, MEGS, MEGT, MEJQ, MESF2, MESBE
 
RDFE 傳感器
適用型號: MAM*, MCJU, MCFB, MCMJP, MCDJ, MCSF-5, MCRPMS, MSBE, MCRJ-S, MCRQ, MCRQ-S, MCHC-6,32,40, MCHD, MCHH, MCHU, MCHS, MCHX, MCHG2, MCHJ, MCHY, MCRT, MEQI, MESF2, MESBE
 
TOP