MENU
English
中文繁體
中文簡体
Product Search
產品搜尋
产品搜寻
询价车
登录
注册
关于我们
公司概况
发展历程
金器集团
技术优势
制造能力
产业应用
未来展望
质量保证
能源政策
全球行销网
产品资讯
最新产品
产品总览
空压回路
选用指南
设变通报
型录勘误
客户服务
客户专区
技术支援
常见问题
安全注意事项
相关下载
企业情报
最新消息
展览活动
影音中心
联絡我们
全球行销网
联络我们
产品资讯
Product Information
产品资讯
最新产品
方向控制阀
气源处理元件
执行元件
电动缸
机械手末端工具 (EOAT)
接头 / 管 / 控制阀 (PISCO)
真空元件
流体控制元件
傳感器
辅助元件
停产产品
下載履歷表
福利措施
MCTC 快速换爪机构|搭配ISO转接板,可轻松安装在大多数机械手臂上
回上一页
首页
产品资讯
机械手末端工具 (EOAT)
快速换爪机构
快速换爪机构(MCTC)
PDF
MCTC 特点
MCTC
MCTC
New
设变通报 : MCTC-20 密封设计优化
MCTC-41 密封设计优化
MCTC-41 手臂端之定位孔深度变更
数量 :
詢價
荣获 2022 年台湾精品奖, 规格:20, 41, 总承载重量: 25kg, 高刚性-拉栓、定位销进行特殊处理,呈现高强度,寿命佳。高定位性-锥度定位设计,自动导正快速定位。重复精度±0.015mm。
产品特色
詳細规格
订购代号
VIDEO 视频
CAD下载
相关配件
一组手臂端可对应多组工具端 ( 如夹爪,气动工具、真空吸盘 )
生产弹性佳、节省换线架车时间、降低人力成本。
高刚性-拉栓、定位销进行特殊处理,呈现高强度,寿命佳。
高定位性- 锥度定位设计,自动导正快速定位,实现重复精度
±0.015mm。
顶出机构-确保手臂端(R)与工具端(T)顺利脱离。
安全自锁机构-具有空压源截断保护机制,确保手臂端(R)与工具端(T)不脱落。
搭配电器模组作讯号传送,提高频繁连接/断开信号的准确性,
降低手动设定错误的可能性。
搭配ISO转接板,可轻松安装在大多数机械手臂类型上。
规格
20, 41
乘载重量 (20规格)
工具 : 3.5 kg [ 含工具端(T) ]
(※1)
工件 : 21.5 kg
总承载重量
: 25 kg
乘载重量 (41规格)
工具 : 18 kg [ 含工具端(T) ]
(※1)
工件 : 32 kg
总承载重量 : 50 kg
鎖緊力
2300 N (20规格), 4500 N (41规格)
(※2)
重复精度
±0.015 mm
XY轴允许偏差量
±1 mm, ±2 mm
角度允许偏差量
±2˚
使用压力
0.45~0.7 Mpa
周围温度
+5 ~ +60°C
近接传感器
RJY
重量
手臂端(R) : 0.47 kg (20规格), 1.3 kg (41规格)
工具端(T) : 0.37 kg (20规格), 0.87 kg(41规格)
备注
※1. 工具及工件请参考应用例「真空吸取」、「夹取」图示。
※2. 于供气锁定条件下之锁紧力(使用压力0.45 MPa时)。
※3. 弹簧、拉栓、定位销属于消耗品,当性能不符合需求时,请评估更换。
请登录
注册
登录
匿名登入
使用前注意事项
错误回报
匿名登入
使用前注意事项
步骤说明
2D/3D下载 - 步骤说明「
影片
」、「
PDF
」。
不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「
错误回报
」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
RJY
近接传感器
適用夾爪型號: MCTC, MCHJ, MCHS, 工作电压: 10~30V DC, 消耗电流: 10mA max, 输出电流: 150mA max 。
PDF
MCTC 特点
MCTC
TOP