MERE

规格: 10, 30, 50, 旋转角度: 310, 360, 320, 360, 导程: 12°, 容许最高转速:  ≤420°/s, 最高操作频率: 60cpm, 重量: 0.47, 1.1kg。
规格 10, 30, 50
旋转角度 310, 360, 320, 360 °
导程 12 °
最大转矩 ※1,3,4  0.3~3.3 N·m
容许转动惯量 0.0018~0.05 kg·m2
容许最高转速  ※1,2 ≤420 °/s
最高角加减速度
3000 °/s2
旋转间隙 ± 0.5 °, ± 0.3 °
重复定位精度 ± 0.05 °
最高操作频率 60 cpm
马达尺寸 □20, □28, □42 mm
控制器电压 DC 24V±10%
传感器 RJF
重量  0.47~3 kg
备注 ※1. 转速和转矩会根据电缆长度、负载、行程与安装条件而变化。
※2. 使用CK10 扭力模式时,平台最高转速30 °/s。
※3. 转矩误差范围±20%。
※4. 转矩输出区间为 30%~90%。
proimages/prod_orderno/C_MERE.gif

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
RJF 近接传感器
适用型号: MERE, 工作电压: 12~24VDC± 10%脉动(P-P)10%以下, 消耗电流: <10mA, 负载电流: 100mA
 
CK10 电动缸控制器
RS485 通讯 (Modbus RTU), 支援外部单 / 双脉冲输入, Position Table 一键多段运动控制。
 
CM20 电动缸控制器
RS485 通讯 (Modbus RTU), 支援外部单 / 双脉冲输入, 可程式化运动控制。
 
TOP