RJF

适用型号: MERE, 工作电压: 12~24VDC± 10%脉动(P-P)10%以下, 消耗电流: <10mA, 负载电流: 100mA
工作电压 12~24VDC± 10%脉动(P-P)10%以下
消耗电流 <10mA
负载电流 100mA
漏电流 <0.01ma no-load="" --0="" 01ma--="">
检测距离 0~2 mm
最小检测物 1×8×8 (铁)
残留电压 <1.5VDC(负载电流100mA,导线2M時)
重复精度 <1%检测距离
响应频率 600 HZ
电源反接保护 有
输出短路保护 有
输出模式 RJF-N: NPN, N.O.
RJF-P: PNP, N.O.
环境温度 -25 ~ 70°C
温度飘移 <10%检测距离
保护结构 IP67
冲击耐压 100VAC 50~60HZ 1min
绝缘电阻 >20MΩ
连接方式 ø3×2M/3M,3线式
材质(外壳) ABS/PBT
配件 M2.5皿头螺丝×1, M2.5螺帽×1
重量 約24g (2M), 36g (3M)
proimages/prod_orderno/C_RJF.gif

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !

PDF

RJF
TOP