MERE 旋轉電動缸 (附馬達)|高精度、高效率
回上一頁
首頁
產品資訊
電動缸
旋轉電動缸
旋轉電動缸 (附馬達)(MERE)
PDF
MERE
選用表
使用範例
馬達選用表
電動缸控制器
MERE
New
數量 :
詢價
規格: 10, 30, 50, 旋轉角度: 310, 360, 320, 360, 導程: 12°, 容許最高轉速: ≤420°/s, 最高操作頻率: 60cpm, 重量: 1.1kg。
詳細規格
訂購代號
CAD下載
相關配件
規格
10, 30, 50
旋轉角度
310, 360 °, 320, 360 °
導程
12 °
最大轉矩
※1,3,4
0.3~3.3 N·m
容許轉動慣量
0.0018~0.05
kg·m
2
容許最高轉速
※1,2
≤420 °/s
最高角加減速度
3000
°/s
2
旋轉間隙
± 0.5 °, ± 0.3 °
重複定位精度
± 0.05 °
最高操作頻率
60 cpm
馬達尺寸
□20, □28, □42 mm
控制器電壓
DC 24V±10%
傳感器
RJF
重量
0.47~3 kg
備註
※1. 轉速和轉矩會根據電纜長度、負載、行程與安裝條件而變化。
※2. 使用 CK10 扭力模式時,平台最高轉速30 °/s。
※3. 轉矩誤差範圍±20%。
※
4
. 轉矩輸出區間為 30%~90%。
請登入
註冊
登入
匿名登入
使用前注意事項
錯誤回報
匿名登入
使用前注意事項
步驟說明
2D/3D下載 - 步驟說明「
影片
」、「
PDF
」。
不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「
錯誤回報
」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
RJF
近接傳感器
適用型號: MERE, 工作電壓: 12~24VDC± 10%脈動(P-P)10%以下, 消耗電流: <10mA, 負載電流: 100mA
CK10
電動缸控制器
RS485 通訊 (Modbus RTU), 支援外部單 / 雙脈衝輸入, Position Table 一鍵多段運動控制。
CM20
電動缸控制器
RS485 通訊 (Modbus RTU), 支援外部單 / 雙脈衝輸入, 可程式化運動控制。
PDF
MERE
選用表
使用範例
馬達選用表
電動缸控制器
TOP