MFCA

测量与控制精度高。流量范围 : 0~50, 0~100, 0~200 Ln/min, 使用壓力範圍: 0.1~0.8 MPa, 最大操作壓差: 0.4 MPa, 耐壓力: 1.5 MPa。
  • 测量与控制精度高
    使用专有的热量计和扩散性感测技术制造。
  • 通讯协议
    RS485 Modbus RTU
  • 适用行业
    半导体、雷射焊接、物联网
流量范围 0~50, 0~100, 0~200 Ln/min
适用流体 空气、氮气(N2)、氧气(O2)、氩气(Ar)
精度 ±1.5% R.D. ( 20 ~ 100% 满量程)    ±0.3% F.S. ( < 20% 满量程)
重复精度 ±0.5% R.D. ( 20 ~ 100% 满量程)    ±0.1% F.S. ( < 20% 满量程)
量程比 100:1
最大控制流量 120%F.S.
使用压力范围 0.1~0.8 MPa
最大操作压差 0.4 MPa
耐压力 1.5 MPa
稳定时间 100 ms
最大压损 80 kPa (100L/min 规格)
工作电源 24V DC,1A
控制阀 常闭
电气接口 DB9
配管口径 3/8、1/2
类比 电压0~5V或电流 4~20mA
零点飘移 (类比) ±30 mVdc
数位 (※) RS485 Modbus
耐环境 防护等级: IP40
工作温度: 0~55°C (不结冻)
工作湿度: <95%RH (无水露)
储存温度: -20~70°C (不结冻)
标准状态: 空氣(0°C,101.325 kPa)
符合规范: CE(EN61000-2;-3;-4) 、RoHS、REACH
备注 ※ 如需其他通讯介面,请联络业务人员。
proimages/prod_orderno/C_MFCA.gif

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
TOP