測量與控制精度高。流量範圍 : 0~50, 0~100, 0~200 Ln/min, 使用壓力範圍: 0.1~0.8 MPa, 最大操作壓差: 0.4 MPa, 耐壓力: 1.5 MPa。
- 測量與控制精度高
使用專有的熱量計和擴散性感測技術製造。
- 通訊協議
RS485 Modbus RTU
- 適用行業
半導體、雷射焊接、物聯網
| 流量範圍 |
0~50, 0~100, 0~200 Ln/min |
| 適用流體 |
空氣、氮氣(N2)、氧氣(O2)、氬氣(Ar) |
| 精度 |
±1.5% R.D. ( 20 ~ 100% 滿量程) ±0.3% F.S. ( < 20% 滿量程) |
| 重複精度 |
±0.5% R.D. ( 20 ~ 100% 滿量程) ±0.1% F.S. ( < 20% 滿量程) |
| 量程比 |
100:1 |
| 最大控制流量 |
120%F.S. |
| 使用壓力範圍 |
0.1~0.8 MPa |
| 最大操作壓差 |
0.4 MPa |
| 耐壓力 |
1.5 MPa |
| 穩定時間 |
100 ms |
| 最大壓損 |
80 kPa (100L/min 規格) |
| 工作電源 |
24V DC,1A |
| 控制閥 |
常閉 |
| 電氣接口 |
DB9 |
| 配管口徑 |
3/8、1/2 |
| 類比 |
電壓0~5V或電流 4~20mA |
| 零點飄移 (類比) |
±30 mVdc |
| 數位 (※) |
RS485 Modbus |
| 耐環境 |
防護等級: IP40 工作溫度: 0~55°C (不結凍) 工作濕度: <95%RH (無水露) 儲存溫度: -20~70°C (不結凍) 標準狀態: 空氣(0°C,101.325 kPa) 符合規範: CE(EN61000-2;-3;-4) 、RoHS、REACH |
| 備註 |
※ 如需其他通訊介面,請聯絡業務人員。 |
匿名登入 使用前注意事項 步驟說明
- 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
- 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
- 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
- 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
- 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!