MFPS

双传感器,流量和压力同时监控。流量输出近似直线。 3 色灯号直觉式查看流量及压力。 2 组类比输出 1 ~ 5 V ( 流量& 压力)。反应时间 ≤ 5ms。
  • 双传感器,流量和压力同时监控。
  • 流量输出近似直线。
  • 3 色灯号直觉式查看流量及压力。
  • 2 组类比输出 1 ~ 5 V ( 流量& 压力)。
  • 反应时间 ≤ 5ms
流量感测 额定流量范围:0 ~ 0.3 ~ -10 ~ 10 L/min
检测方向:单向, 双向
压力感测-额定压力范围 -100 ~ 100 kPa
耐压力 300 kPa
适用气体 干燥空气,氮气 (N2),非腐蚀性,不可燃性
电源电压 15 ~ 24 V DC ± 10 %,涟波峰值 ≤ 10 %
消费电流 ≤ 30mA
流量感测 重复精度:≤ ± 2% F.S.
直线性:非线性 (※1)
温度特性:≤ ± 0.6% F.S./°C, ≤ ± 0.3% F.S./°C (※2)
压力特性:± 10% F.S., ± 5% F.S. (※3)
压力感测 重复精度:≤ ± 1% F.S.
直线性:± 0.5% F.S.
温度特性:± 2% F.S (※2)
反应时间 流量感测:90 % F.S. 内,≤ 5 ms
压力感测:≤ 1ms
指示灯颜色 绿色/橙色/红色
类比输出 流量感测:电压输出 : 1 ~ 5 V ± 5 % F.S. (± 0.2 V) (非线性),输出阻抗 : 约1 KΩ
压力感测:电压输出 : 1 ~ 5 V ± 1% F.S. (± 0.04 V) (线性),输出阻抗 : 约1 KΩ
耐环境 防护等级:IP40
工作流体温度:0 ~ 50°C (无水露及不结冰状况下)
周围温度:动作 : 0 ~ 50 °C ; 保存 : -10 ~ 60 °C (无水露及不结冰状况下)
周围湿度:动作及保存时 : 35 ~ 85 % R.H. (无水露)
耐电压:1000 V AC 1分钟(引线及塑胶外壳间)
绝缘阻抗:≥ 50 MΩ (500 V DC,引线及塑胶外壳间)
耐振动:复振幅1.5 mm 或 10 G,每1分钟 10 Hz ~ 55 Hz ~ 10 Hz,X、Y、Z 每个方向各2小时
耐冲击:100 m/s2 (10 G),X、Y、Z 方向各测3次
电线规格 ø2.9 PUR - 28 AWG (0.078 mm2) - 4芯
重量 (包含3公尺的电线) 約43 g (无接头) ; 约47 g (M5 接头)
备注 ※1. 流量输出近似直线(± 10 % F.S.),流量范围0 ~ 10 L及10 ~ 10 L除外。
※2. 基準 : 25°C (0 ~ 50 °C 温度范围内)
※3. 基准 : 0 kPa (-90 ~ 200 kPa 压力范围内)
proimages/prod_orderno/C_MFPS.gif

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
TOP