MFPS

雙傳感器,流量和壓力同時監控。流量輸出近似直線。3 色燈號直覺式查看流量及壓力。2 組類比輸出 1 ~ 5 V ( 流量& 壓力)。反應時間 ≤ 5ms。
  • 雙傳感器,流量和壓力同時監控。
  • 流量輸出近似直線。
  • 3 色燈號直覺式查看流量及壓力。
  • 2 組類比輸出 1 ~ 5 V ( 流量& 壓力)。
  • 反應時間 ≤ 5ms
流量感測 額定流量範圍:0 ~ 0.3 ~ -10 ~ 10 L/min
檢測方向:單向, 雙向
壓力感測-額定壓力範圍 -100 ~ 100 kPa
耐壓力 300 kPa
適用氣體 乾燥空氣,氮氣 (N2),非腐蝕性,不可燃性
電源電壓 15 ~ 24 V DC ± 10 %,漣波峰值 ≤ 10 %
消費電流 ≤ 30mA
流量感測 重複精度:≤ ± 2% F.S.
直線性:非線性 (※1)
溫度特性:≤ ± 0.6% F.S./°C, ≤ ± 0.3% F.S./°C (※2)
壓力特性:± 10% F.S., ± 5% F.S. (※3)
壓力感測 重複精度:≤ ± 1% F.S.
直線性:± 0.5% F.S.
溫度特性:± 2% F.S (※2)
反應時間 流量感測:90 % F.S. 內,≤ 5 ms
壓力感測:≤ 1ms
指示燈顏色 綠色/橙色/紅色
類比輸出 流量感測:電壓輸出 : 1 ~ 5 V ± 5 % F.S. (± 0.2 V) (非線性),輸出阻抗 : 約1 KΩ
壓力感測:電壓輸出 : 1 ~ 5 V ± 1% F.S. (± 0.04 V) (線性),輸出阻抗 : 約1 KΩ
耐環境 防護等級:IP40
工作流體溫度:0 ~ 50°C (無水露及不結冰狀況下)
周圍溫度:動作 : 0 ~ 50 °C ; 保存 : -10 ~ 60 °C (無水露及不結冰狀況下)
周圍濕度:動作及保存時 : 35 ~ 85 % R.H. ( 無水露)
耐電壓:1000 V AC 1 分鐘(引線及塑膠外殼間)
絕緣阻抗:≥ 50 MΩ (500 V DC,引線及塑膠外殼間)
耐振動:複振幅1.5 mm 或 10 G,每1 分鐘10 Hz ~ 55 Hz ~ 10 Hz,X、Y、Z 每個方向各2 小時
耐衝擊:100 m/s2 (10 G),X、Y、Z 方向各測3 次
電線規格 ø2.9 PUR - 28 AWG (0.078 mm2) - 4芯
重量 ( 包含3 公尺的電線 ) 約43 g (無接頭) ; 約47 g (M5 接頭)
備註 ※1. 流量輸出近似直線(± 10 % F.S.),流量範圍0 ~ 10 L及10 ~ 10 L除外。
※2. 基準 : 25°C (0 ~ 50 °C 溫度範圍內)
※3. 基準 : 0 kPa (-90 ~ 200 kPa 壓力範圍內)
proimages/prod_orderno/C_MFPS.gif

匿名登入 使用前注意事項 步驟說明

  • 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
  • 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
  • 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
  • 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
  • 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
TOP