MHBU

口径 : 100,增压比 : 12.7,吐出油量 : 70 / 110 (cc),使用压力范围 : 0.4~0.6 MPa, 提供直结式主轴、内藏式主轴油压动力。模组化设计。具有油杯油量液位检知装置。
  • 提供直结式主轴、内藏式主轴油压动力。
  • 模组化设计。
  • 具有油杯油量液位检知装置。
口径 100
增压比 12.7
吐出油量 (※1) 70 / 110 c.c.
使用压力范围 (※2) 0.4~0.6 MPa
使用温度范围 0~+60°C
安裝型式 (※3) 直立安装
工作油 ISO VG32或同等级
定格电压 DC24V / AC110V / AC220V
传感器 RCI (2m)
重量 8.5 kg
备注 ※1. 打刀器吐出油量至少需大于打刀缸所需油量的20%~30%
※2. 建议作动压力为0.6±0.1 MPa。
※3. 本产品安装位置需高于油压缸。
※4. 本产品为动力源,需搭配油压打刀缸使用。
proimages/prod_orderno/Cn_MHBU.gif
RCI 传感器
适用气缸型号: MCQI*, MCKQI*, MCBQI*, MCJI, MCGI, MGTB, MGTU, MGTX, METB,为埋入式传感器。
 
MVSC-300 电磁阀
配管口径代号 10A,方口位置数 3口2位,5口2位,5口3位,配管口径尺寸 3/8,使用压力范围 0.8 MPa, 耐压力 1 MPa。
 

PDF

MHBU
TOP